(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天起
4天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 粘合力(N/10mm) | 抗拉强度(N/10mm) | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(m) | 厚度(mm) | 切割条件 | 基材 | 粘合剂 | 质量(g) |
405-12 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 12 | 35 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 33 |
405-12X50 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 12 | 50 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 45 |
405-12X70 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 12 | 70 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 64 |
405-15 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 15 | 35 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 41.25 |
405-15X50 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 15 | 50 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 57 |
405-15X70 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 15 | 70 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 76 |
405-18X70 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 18 | 70 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 96 |
405-24X50 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 24 | 50 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 90 |
405-24X70 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 24 | 70 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 122 |
405-30X50 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 30 | 50 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 113 |
405-36X50 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 36 | 50 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 134 |
405-40X50 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 40 | 50 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 150 |
405-9X50 | 4.73 | 48.5 | 透明 | 9 | 50 | 0.05 | 可手工切割 | 玻璃纸 | 橡胶类 | 71 |
厚度(mm) | 0.05 | 颜色 | 透明 |
粘结力 | 4.73N/10mm | 抗拉强度 | 48.5N/10mm |
基材 | 玻璃纸 | 胶粘剂 | 橡胶类 |
切断方法 | 可手撕 |
型号 |
---|
405-9X50 |
405-12 |
405-12X50 |
405-12X70 |
405-15 |
405-15X50 |
405-15X70 |
405-18X70 |
405-24X50 |
405-24X70 |
405-30X50 |
405-36X50 |
405-40X50 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 9 | 50 | 71 | |
有 | 4天 | 12 | 35 | 33 | |
有 | 4天 | 12 | 50 | 45 | |
有 | 4天 | 12 | 70 | 64 | |
有 | 4天 | 15 | 35 | 41.25 | |
有 | 4天 | 15 | 50 | 57 | |
有 | 4天 | 15 | 70 | 76 | |
有 | 4天 | 18 | 70 | 96 | |
有 | 4天 | 24 | 50 | 90 | |
有 | 4天 | 24 | 70 | 122 | |
有 | 4天 | 30 | 50 | 113 | |
有 | 4天 | 36 | 50 | 134 | |
有 | 4天 | 40 | 50 | 150 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空