(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 新型牛皮纸胶带
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 新型牛皮纸胶带

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

17.97起
(

标准单价:

17.97起
)

单价(未税):

17.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
38
50
查看全部(2)
长度 (m) :
50
500
查看全部(2)
颜色 :
黑色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
茶色系
紫色系
查看全部(7)
粘结力 :
3.03N/10mm
3.42N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
66.8N/10mm
72.7N/10mm
72.8N/10mm
查看全部(3)
颜色详细 :
棕色
橙色
浅绿色
浅蓝色
粉色
紫色
红色
绿色
蓝色
黄色
黑色
查看全部(11)
类型 :
305C
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.14
基材: 牛皮纸
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 颜色 粘结力 抗拉强度 颜色详细 质量 (g) 延伸率 (%) 购买条件 预计发货日
购买件数
共19个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・以纯白的牛皮纸为基材,使用色彩鲜艳的彩色胶带。
・采用无溶剂型粘合剂。
・适用于封装较轻的产品。
・适用于封装纸箱等。
・可通过颜色等识别包装。
产品规格
型号基材粘合剂颜色延伸率宽度(mm)长度(m)厚度(mm)粘合力(N/10mm)抗拉强度(N/10mm)质量(g)
305C11-38牛皮纸橡胶类粉色9%38500.143.4272.8226
305C13-38牛皮纸橡胶类橙色9%38500.143.4272.8226
305C1-38牛皮纸橡胶类红色8%38500.143.0366.8226
305C1-38X500牛皮纸橡胶类红色9%385000.143.0366.82620
305C14-38牛皮纸橡胶类浅绿9%38500.143.4272.7226
305C1-50X500牛皮纸橡胶类红色9%505000.143.0366.83450
305C18-38牛皮纸橡胶类棕色9%38500.143.4272.8226
305C20-38牛皮纸橡胶类浅蓝9%38500.143.4272.8226
305C21-38牛皮纸橡胶类紫色9%38500.143.4272.8226
305C2-38牛皮纸橡胶类黄色9%38500.143.4272.8226
305C2-38X500牛皮纸橡胶类黄色9%385000.143.0366.82620
305C2-50X500牛皮纸橡胶类黄色9%505000.143.0366.83450
305C3-38牛皮纸橡胶类绿色9%38500.143.4272.8226
305C3-38X500牛皮纸橡胶类绿色9%385000.143.0366.82620
305C3-50X500牛皮纸橡胶类绿色9%505000.143.0366.83450
305C4-38牛皮纸橡胶类蓝色9%38500.143.4272.8226
305C4-38X500牛皮纸橡胶类蓝色9%385000.143.0366.82620
305C4-50X500牛皮纸橡胶类蓝色9%505000.143.0366.83450
305C6-38牛皮纸橡胶类黑色9%38500.143.4272.8226

基本信息

厚度(mm) 0.14 基材 牛皮纸
胶粘剂 橡胶类
型号
305C1-38
305C1-38X500
305C1-50X500
305C2-38
305C2-38X500
305C2-50X500
305C3-38
305C3-38X500
305C3-50X500
305C4-38
305C4-38X500
305C4-50X500
305C6-38
305C11-38
305C13-38
305C14-38
305C18-38
305C20-38
305C21-38
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
颜色 粘结力 抗拉强度 颜色详细 质量
(g)
延伸率
(%)

17.97起

5天 38 50 红色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 红色 226 8%

178.78起

5天 38 500 红色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 红色 2620 9%

235.14起

5天 50 500 红色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 红色 3450 9%

17.97起

5天 38 50 黄色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 黄色 226 9%

178.78起

5天 38 500 黄色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 黄色 2620 9%

235.14起

5天 50 500 黄色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 黄色 3450 9%

17.97起

5天 38 50 绿色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 绿色 226 9%

178.51起

5天 38 500 绿色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 绿色 2620 9%

235.14起

5天 50 500 绿色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 绿色 3450 9%

17.97起

5天 38 50 蓝色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 蓝色 226 9%

178.51起

5天 38 500 蓝色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 蓝色 2620 9%

235.14起

5天 50 500 蓝色系 3.03N/10mm 66.8N/10mm 蓝色 3450 9%

17.97起

5天 38 50 黑色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 黑色 226 9%

17.97起

5天 38 50 红色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 粉色 226 9%

17.97起

5天 38 50 黄色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 橙色 226 9%

17.97起

5天 38 50 绿色系 3.42N/10mm 72.7N/10mm 浅绿色 226 9%

17.97起

5天 38 50 茶色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 棕色 226 9%

17.97起

5天 38 50 蓝色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 浅蓝色 226 9%

17.97起

5天 38 50 紫色系 3.42N/10mm 72.8N/10mm 紫色 226 9%

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空