(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 再生PET布胶带
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 再生PET布胶带

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

25.62起
(

标准单价:

25.62起
)

单价(未税):

25.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厚度 (mm) :
0.22
0.31
查看全部(2)
粘结力 :
3.98N/10mm
4.65N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
47.8N/10mm
查看全部(1)
类型 :
15
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
颜色详细: 赭石色
长度(m): 25
胶粘剂: 橡胶类
颜色: 红色系
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厚度 (mm) 粘结力 抗拉强度 质量 (g) 基材 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・不含有害的有机溶剂。
・使用了PET瓶的再生纤维作为纬线,使用了棉纱作为经线。
・本产品符合绿色采购法。(151-50)
・适用于密封中型和轻质物品。(151-50)
・适用于重量纸板密封(150-50)
产品规格
型号150-50151-50
规格
粘合力: 4.65N/10mm
颜色:赭石色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.31
切断方法:可以用手撕断
粘合力:3.98N/10mm
抗拉强度:47.8N/10mm
颜色:赭石色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可以用手撕断
内芯直径:76mm
材质基材:人造纤维+再生PET
粘合剂:橡胶类
基材:聚酰胺
(按重量计44%回收PET纤维+56%聚酰胺)
粘合剂:橡胶类
质量330g217g

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
颜色 红色系 颜色详细 赭石色
胶粘剂 橡胶类 切断方法 可手撕
型号
150-50
151-50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厚度
(mm)
粘结力 抗拉强度 质量
(g)
基材

33.83起

4天 0.31 4.65N/10mm - 330 人造纤维+再生PET

25.62起

4天 0.22 3.98N/10mm 47.8N/10mm 217 聚酰胺

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空