(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 胶带 102N 彩色
  • 米其邦 胶带 102N 彩色
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 胶带 102N 彩色

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

34.70起
(

标准单价:

34.70起
)

单价(未税):

34.70起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色详细 :
橄榄色
橙色
浅绿色
浅蓝色
粉色
红色
绿色
蓝色
银色
黄色
黑色
查看全部(11)
类型 :
102N
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
粘结力: 4.4N/10mm
基材: 聚胺纤维
延伸率(%): 8
长度(m): 25
抗拉强度: 72.2N/10mm
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.3
质量(g): 338
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色详细 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・粘合力强,保持力优异。
・收卷方便,工作效率好。
・重纸箱用。
产品规格
型号基材粘合剂颜色延伸率宽度(mm)长度(m)厚度(mm)粘合力(N/10mm)抗拉强度(N/10mm)切断方法质量
102N10-50聚胺纤维橡胶类银色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N11-50聚胺纤维橡胶类粉色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N13-50聚胺纤维橡胶类橙色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N14-50聚胺纤维橡胶类浅绿色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N1-50聚胺纤维橡胶类红色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N20-50聚胺纤维橡胶类浅蓝色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N2-50聚胺纤维橡胶类黄色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N3-50聚胺纤维橡胶类绿色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N4-50聚胺纤维橡胶类蓝色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N6-50聚胺纤维橡胶类黑色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g
102N8-50聚胺纤维橡胶类橄榄色8%50250.34.472.2可以用手撕断338g

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
厚度(mm) 0.3 粘结力 4.4N/10mm
抗拉强度 72.2N/10mm 质量(g) 338
基材 聚胺纤维 胶粘剂 橡胶类
切断方法 可手撕 延伸率(%) 8
型号
102N1-50
102N2-50
102N3-50
102N4-50
102N6-50
102N8-50
102N10-50
102N11-50
102N13-50
102N14-50
102N20-50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色详细

34.70起

4天 红色

34.70起

4天 黄色

34.70起

4天 绿色

34.70起

4天 蓝色

34.70起

4天 黑色

34.70起

5天 橄榄色

34.70起

4天 银色

34.70起

4天 粉色

34.70起

4天 橙色

34.70起

4天 浅绿色

34.70起

4天 浅蓝色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空