(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冈本 固化用布基胶带 No.115
收藏
对比
细节
类似品

冈本 固化用布基胶带 No.115

根据数量多少打折
品牌:
冈本工业胶粘 [日本]
冈本工业胶粘 [日本]
暂无评价

单价(未税):

56.97起
(

标准单价:

56.97起
)

单价(未税):

56.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
115
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 100
颜色: 白色系
粘结力: 2.76N/10mm
胶粘剂: 橡胶
切断方法: 可手撕
长度(m): 25
颜色详细: 奶油色
粘结力(N/25mm): 6.9
基材: 软织布
厚度(mm): 0.286
抗拉强度: 49.9N/10mm
拉伸强度(N/25mm): 124.75
重量(g): 880

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・使用特殊粘合剂和抗紫外线基材。
・可安全地用作固化胶带,几乎没有粘胶残留。
・能很好地粘附在粗糙的表面上。
・易于手工切割。
・涂装养生用。
产品规格
型号115100
规格粘合力:2.76N/10mm
粘合力:6.9N/25mm
抗拉强度:49.9N/10mm
抗拉强度:124.75N/25mm
颜色:奶油色
宽度(mm):100
长度(m):25
厚度(mm):0.286
切断方法:可手工切割
最大胶带外径(mm):880
材质基材:软织布
粘合剂:橡胶基
质量880g
注意事项・本产品为固化胶带。
・请不要将其用于任何其他目的。
・根据被粘物的材质和使用条件,可能会出现残胶、表面损伤、变色的情况,因此使用前请务必进行测试。
・如果长时间放置或将其暴露在直射阳光下,可能会残留粘合剂。
・请勿直接应用于人体。

基本信息

宽度(mm) 100 长度(m) 25
厚度(mm) 0.286 颜色 白色系
颜色详细 奶油色 抗拉强度 49.9N/10mm
粘结力 2.76N/10mm 粘结力(N/25mm) 6.9
拉伸强度(N/25mm) 124.75 胶粘剂 橡胶
基材 软织布 重量(g) 880
切断方法 可手撕
型号
115100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

56.97起

6天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空