(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 室外固化用 Fit Light Tape No.736(强粘着)
  • 积水 室外固化用 Fit Light Tape No.736(强粘着)
  • 积水 室外固化用 Fit Light Tape No.736(强粘着)
收藏
对比
细节
类似品

积水 室外固化用 Fit Light Tape No.736(强粘着)

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

28.00起
(

标准单价:

28.00起
)

单价(未税):

28.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
150
300
查看全部(5)
类型 :
N736
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
颜色详细: 芒果色
纸芯: 76mm
厚度(mm): 0.127
粘着力: 3.30N/10mm、8.25N/25mm
基材: 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)布
颜色: 黄色系
抗拉强度: 40N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・基材强度高,具有优异的粗面粘着力和耐热性的保护胶带。
・耐热性强,即使在沥青施工时也几乎没有因热而收缩。
・适用于道路施工等户外保护用途。
・用于简易的标线胶带或警示保护和临时固定用途。
产品规格
型号N736Y03N736Y04N736Y05N736Y06N736Y08
规格粘合力:3.30N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
颜色:芒果色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.127
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):76
粘合力:3.30N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
颜色:芒果色
宽度(mm):75
长度(m):25
厚度(mm):0.127
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):76
粘合力:3.30N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
颜色:芒果色
宽度(mm):100
长度(m):25
厚度(mm):0.127
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):76
粘合力:3.30N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
颜色:芒果色
宽度(mm):150
长度(m):25
厚度(mm):0.127
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):76
粘合力:3.30N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
颜色:芒果色
宽度(mm):300
长度(m):25
厚度(mm):0.127
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):76
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)布
粘合剂:丙烯酸
质量180g270g360g540g1080g
使用示例

基本信息

长度(m) 25 厚度(mm) 0.127
颜色 黄色系 颜色详细 芒果色
粘着力 3.30N/10mm、8.25N/25mm 抗拉强度 40N/10mm
纸芯 76mm 基材 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)布
胶粘剂 丙烯酸
型号
N736Y03
N736Y04
N736Y05
N736Y06
N736Y08
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

28.00起

4天 50 180

42.09起

4天 75 270

56.02起

4天 100 360

84.10起

4天 150 540

173.23起

4天 300 1080

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空