(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 闪亮胶带 No.25
  • 积水 闪亮胶带 No.25
  • 积水 闪亮胶带 No.25
收藏
对比
细节
类似品

积水 闪亮胶带 No.25

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
15
18
24
查看全部(4)
颜色详细 :
金色
银色
查看全部(2)
类型 :
T25G
T25S
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 30
抗拉强度: 61.25N/10mm、153N/25mm
厚度(mm): 0.046
基材: 聚酯+铝箔
粘着力: 2.55N/10mm、6.4N/25mm
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・用于装饰封罐的胶带。
・在聚酯上真空蒸镀铝箔,呈现出金属般的美丽光泽。
・也可用作拼接胶带。
・用于高档品、豪华品的装饰。 用于罐封口。
产品规格
型号T25G01T25G02T25G03T25S01
规格粘合力:2.55N/10mm
粘合力:6.4N/25mm
抗拉强度:61.25N/10mm
抗拉强度:153N/25mm
颜色:金色
宽度(mm):12
长度(m):30
厚度(mm):0.046
切断方法:使用切割器
粘合力:2.55N/10mm
粘合力:6.4N/25mm
抗拉强度:61.25N/10mm
抗拉强度:153N/25mm
颜色:金色
宽度(mm):15
长度(m):30
厚度(mm):0.046
切断方法:使用切割器
粘合力:2.55N/10mm
粘合力:6.4N/25mm
抗拉强度:61.25N/10mm
抗拉强度:153N/25mm
颜色:金色
宽度(mm):18
长度(m):30
厚度(mm):0.046
切断方法:使用切割器
粘合力:2.55N/10mm
粘合力:6.4N/25mm
抗拉强度:61.25N/10mm
抗拉强度:153N/25mm
颜色:银色
宽度(mm):12
长度(m):30
厚度(mm):0.046
切断方法:使用切割器
材质基材:聚酯+铝箔
粘合剂:橡胶粘合剂
基材:聚酯+铝箔
粘合剂:橡胶粘合剂
基材:聚酯+铝箔
粘合剂:橡胶粘合剂
基材:聚酯+铝箔
粘合剂:橡胶粘合剂
质量28.2g35.3g42.5g28.2g
 
型号T25S02T25S03T25S04
规格粘合力:2.55N/10mm
粘合力:6.4N/25mm
抗拉强度:61.25N/10mm
抗拉强度:153N/25mm
颜色:银色
宽度(mm):15
长度(m):30
厚度(mm):0.046
切断方法:使用切割器
粘合力:2.55N/10mm
粘合力:6.4N/25mm
抗拉强度:61.25N/10mm
抗拉强度:153N/25mm
颜色:银色
宽度(mm):18
长度(m):30
厚度(mm):0.046
切断方法:使用切割器
粘合力:2.55N/10mm
粘合力:6.4N/25mm
抗拉强度:61.25N/10mm
抗拉强度:153N/25mm
颜色:银色
宽度(mm):24
长度(m):30
厚度(mm):0.046
切断方法:使用切割器
材质基材:聚酯+铝箔
粘合剂:橡胶粘合剂
基材:聚酯+铝箔
粘合剂:橡胶粘合剂
基材:聚酯+铝箔
粘合剂:橡胶粘合剂
质量35.3g42.5g54.4g

基本信息

长度(m) 30 厚度(mm) 0.046
粘着力 2.55N/10mm、6.4N/25mm 抗拉强度 61.25N/10mm、153N/25mm
基材 聚酯+铝箔 胶粘剂 橡胶类
型号
T25G01
T25G02
T25G03
T25S01
T25S02
T25S03
T25S04
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色详细 质量
(g)
4天 12 金色 28.2
4天 15 金色 35.3
4天 18 金色 42.5
4天 12 银色 28.2
4天 15 银色 35.3
4天 18 银色 42.5
4天 24 银色 54.4

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空