(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 965100-RW-00-90X10 | 965101-RW-00-45X10 |
规格 | 粘合力:3.9N/10mm(相对于不锈钢) 粘合力:9.8N/25mm 颜色:白色/红色 宽度(mm):90 长度(m):10 厚度(mm):0.10 切断方法:切割时需要使用切割机 收缩包装 附有离型纸 | 粘合力:3.9N/10mm(相对于不锈钢) 粘合力:9.8N/25mm 颜色:白色/红色 宽度(mm):45 长度(m):10 厚度(mm):0.10 切断方法:切割时需要使用切割机 收缩包装 附有离型纸 |
材质 | 基材:玻璃珠反光层 粘合剂:丙烯酸 | 基材:玻璃珠反光层 粘合剂:丙烯酸 |
质量 | 315g | 157g |
长度(m) | 10 | 厚度(mm) | 0.1 |
颜色 | 多色 | 颜色详细 | 白色/红色 |
粘着力 | 3.9N/10mm、9.8N/25mm | 特点 | 切断需使用刀具 |
特点 | 带剥离纸 | 基材 | 玻璃珠反光层 |
胶粘剂 | 丙烯酸 |
型号 |
---|
965100-RW-00-90X10 |
965101-RW-00-45X10 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥295.83起 | 有 | 4天 | 90 | 315 | |
¥147.87起 | 有 | 4天 | 45 | 157 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空