(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 981000-20-200X20 |
规格 | 粘合力:4.7N/10mm 抗拉强度:274N/10mm 颜色:银色 宽度(mm):200 长度(m):20 厚度(mm):0.2 切断方法:切割时需要使用切割机 工作温度范围:-20~130℃ 是否闪亮: 是 附有离型纸 |
材质 | 基材:铝箔+玻璃布 粘合剂:丙烯酸 |
质量 | 1236g |
宽度(mm) | 200 | 长度(m) | 20 |
厚度(mm) | 0.2 | 颜色详细 | 银色 |
粘着力 | 4.7N/10mm | 抗拉强度 | 274N/10mm |
质量(g) | 1236 | 特点 | 切断时需使用刀具 |
特点 | 有光泽 | 工作温度范围(℃) | -20~130 |
基材 | 铝箔+玻璃布 | 胶粘剂 | 丙烯酸 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空