(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell  铝制工艺胶带
  • Hitachi Maxell  铝制工艺胶带
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell 铝制工艺胶带

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

79.88起
(

标准单价:

79.88起
)

单价(未税):

79.88起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
65
75
查看全部(3)
长度 (m) :
50
90
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.11
0.14
查看全部(2)
粘着力 :
4.7N/10mm
6.6N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
39N/10mm
58N/10mm
查看全部(2)
类型 :
980000-20
980700-20
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色详细: 银色
基材: 铝箔+优质纸
特点: 切断时需使用刀具
胶粘剂: 橡胶
工作温度范围(℃): -10~80

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 特点 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・粘合强度大,可堆叠。
・铝箔牛皮纸胶带。
・用于隔热材料的接缝密封。
・适用于私人建筑物业。
产品规格
型号980000-20-50X90980000-20-65X90980000-20-75X90
规格粘合力:4.7N/10mm
抗拉强度:39N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):90
厚度(mm):0.11
切断方法:切割时需要使用切割机
工作温度范围:-10~80℃
是否闪亮: 是
附有离型纸
粘合力:4.7N/10mm
抗拉强度:39N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):65
长度(m):90
厚度(mm):0.11
切断方法:切割时需要使用切割机
工作温度范围:-10~80℃
是否闪亮: 是
附有离型纸
粘合力:4.7N/10mm
抗拉强度:39N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):75
长度(m):90
厚度(mm):0.11
切断方法:切割时需要使用切割机
工作温度范围:-10~80℃
是否闪亮: 是
附有离型纸
材质基材:铝箔+优质纸
粘合剂:橡胶系
基材:铝箔+优质纸
粘合剂:橡胶系
基材:铝箔+优质纸
粘合剂:橡胶系
质量963g1252g1445g
 
型号980700-20-50X50980700-20-65X50980700-20-75X50
规格粘合力:6.6N/10mm
抗拉强度:58N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.14
切断方法:切割时需要使用切割机
工作温度范围:-10~80℃
是否闪亮: 是
粘合力:6.6N/10mm
抗拉强度:58N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):65
长度(m):50
厚度(mm):0.14
切断方法:切割时需要使用切割机
工作温度范围:-10~80℃
是否闪亮: 是
粘合力:6.6N/10mm
抗拉强度:58N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):75
长度(m):50
厚度(mm):0.14
切断方法:切割时需要使用切割机
工作温度范围:-10~80℃
是否闪亮: 是
材质基材:铝箔+优质纸
粘合剂:橡胶系
基材:铝箔+优质纸
粘合剂:橡胶系
基材:铝箔+优质纸
粘合剂:橡胶系
质量378g490g566g
使用示例

基本信息

颜色详细 银色 特点 切断时需使用刀具
工作温度范围(℃) -10~80 基材 铝箔+优质纸
胶粘剂 橡胶
型号
980000-20-50X90
980000-20-65X90
980000-20-75X90
980700-20-50X50
980700-20-65X50
980700-20-75X50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)
特点

106.39起

4天 50 90 0.11 4.7N/10mm 39N/10mm 963 有光泽、带剥离纸

138.53起

4天 65 90 0.11 4.7N/10mm 39N/10mm 1252 有光泽、带剥离纸

159.67起

4天 75 90 0.11 4.7N/10mm 39N/10mm 1445 有光泽、带剥离纸

79.88起

4天 50 50 0.14 6.6N/10mm 58N/10mm 378 有光泽

109.11起

4天 65 50 0.14 6.6N/10mm 58N/10mm 490 有光泽

126.03起

4天 75 50 0.14 6.6N/10mm 58N/10mm 566 有光泽

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空