(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell  固化用布胶带(涂装固化用)
  • Hitachi Maxell  固化用布胶带(涂装固化用)
  • Hitachi Maxell  固化用布胶带(涂装固化用)
  • Hitachi Maxell  固化用布胶带(涂装固化用)
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell 固化用布胶带(涂装固化用)

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

14.01起
(

标准单价:

14.01起
)

单价(未税):

14.01起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
38
50
查看全部(3)
颜色 :
蓝色系
绿色系
茶色系
查看全部(3)
颜色详细 :
天蓝色
棕色
浅绿色
浅蓝色
查看全部(4)
类型 :
337200-KD
337200-LG
337200-MI
337200-SB
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
抗拉强度: 51N/10mm
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.29
特点: 可手撕
粘着力: 2.8N/10mm、7N/25mm
基材: 短纤布(覆有聚乙烯层)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・采用橡胶系粘合剂,厚度较大,因此对粗糙表面具有良好的粘合力。
・这是经济型的保护用布胶带。
・可以手撕。
・用于保护。(不适用于家具、石材、汽车车身、PVC材料涂装面、白木、实木。)
产品规格
型号337200-KD-00-25X25337200-KD-00-38X25337200-KD-00-50X25337200-LG-00-25X25
规格粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):25
长度(m):25
厚度(mm):0.29
切断方法:可手撕
粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):38
长度(m):25
厚度(mm):0.29
切断方法:可手撕
粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.29
切断方法:可手撕
粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:浅绿色
宽度(mm):25
长度(m):25
厚度(mm):0.29
切断方法:可手撕
材质基材:短纤布(覆有聚乙烯层)
粘合剂:橡胶类
基材:短纤布(覆有聚乙烯层)
粘合剂:橡胶类
基材:短纤布(覆有聚乙烯层)
粘合剂:橡胶类
基材:短纤布(覆有聚乙烯层)
粘合剂:橡胶类
质量223g338g445g223g
 
型号337200-LG-00-38X25337200-LG-00-50X25337200-MI-00-25X25337200-SB-00-25X25
规格粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:浅绿色
宽度(mm):38
长度(m):25
厚度(mm):0.29
切断方法:可手撕
粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:浅绿色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.29
切断方法:可手撕
粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):25
长度(m):25
厚度(mm):0.29
切断方法:可手撕
粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:天蓝色
宽度(mm):25
长度(m):25
厚度(mm):0.29
切断方法:可手撕
芯直径:76mm
材质基材:短纤布(覆有聚乙烯层)
粘合剂:橡胶类
基材:短纤布(覆有聚乙烯层)
粘合剂:橡胶类
基材:短纤布(覆有聚乙烯层)
粘合剂:橡胶类
基材:短纤布(覆有聚乙烯层)
粘合剂:橡胶类
质量338g445g223g223g

基本信息

长度(m) 25 厚度(mm) 0.29
粘着力 2.8N/10mm、7N/25mm 抗拉强度 51N/10mm
特点 可手撕 基材 短纤布(覆有聚乙烯层)
胶粘剂 橡胶类
型号
337200-KD-00-25X25
337200-KD-00-38X25
337200-KD-00-50X25
337200-LG-00-25X25
337200-LG-00-38X25
337200-LG-00-50X25
337200-MI-00-25X25
337200-SB-00-25X25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

14.01起

4天 25 茶色系 棕色 223

23.25起

4天 38 茶色系 棕色 338

27.84起

4天 50 茶色系 棕色 445

15.59起

4天 25 绿色系 浅绿色 223

23.25起

4天 38 绿色系 浅绿色 338

27.84起

4天 50 绿色系 浅绿色 445

17.97起

4天 25 蓝色系 浅蓝色 223

16.38起

4天 25 蓝色系 天蓝色 223

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空