(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell  彩色布胶带
  • Hitachi Maxell  彩色布胶带
  • Hitachi Maxell  彩色布胶带
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell 彩色布胶带

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

16.65起
(

标准单价:

16.65起
)

单价(未税):

16.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
75
100
查看全部(4)
厚度 (mm) :
0.23
0.24
查看全部(2)
颜色详细 :
橄榄色
浅蓝色
白色
粉色
红色
绿色
藏青色
银色
黄色
黑色
查看全部(10)
粘着力 :
3.0N/10mm
9.8N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
51N/10mm
74.6N/10mm
查看全部(2)
类型 :
339000
343702
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 颜色详细 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 基材 购买条件 预计发货日
购买件数
共29个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・色彩鲜艳,可用于不同的用途。
・可手撕。
・可用于普通包装、标识、修补、作业等多种用途(343702)。
产品规格
型号粘合强度
(N/10mm)
拉伸强度
(N/10mm)
芯直径
(mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
基材粘合剂质量
(g)
339000-BK-00-50X259.874.676黑色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-BK-20-100X259.874.6 黑色100250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系600
339000-BK-20-75X259.874.676黑色75250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系450
339000-GR-00-50X259.874.676绿色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-GR-20-25X259.874.6 绿色25250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系150
339000-GR-20-75X259.874.6 绿色75250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系450
339000-LB-00-50X259.874.676浅蓝色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-NB-00-50X259.874.676藏青色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-NB-20-25X259.874.6 藏青色25250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系150
339000-NB-20-75X259.874.6 藏青色75250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系450
339000-OL-00-50X259.874.676橄榄色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-PK-00-50X259.874.676粉色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-RD-00-50X259.874.676红色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-RD-20-100X259.874.6 红色100250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系600
339000-RD-20-25X259.874.6 红色25250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系150
339000-RD-20-75X259.874.676红色75250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系450
339000-SI-00-50X259.874.676银色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-WH-00-50X259.874.676白色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-WH-20-100X259.874.6 白色100250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系600
339000-WH-20-25X259.874.676白色25250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系150
339000-WH-20-75X259.874.676白色75250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系450
339000-YL-00-50X259.874.676黄色50250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系300
339000-YL-20-100X259.874.6 黄色100250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系600
339000-YL-20-25X259.874.6 黄色25250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系150
339000-YL-20-75X259.874.676黄色75250.23软织布(带聚乙烯层压板)橡胶系450
343702-BK-00-50X253.051 黑色50250.24合成纤维布(带聚乙烯层压板)橡胶系368
343702-KL-00-50X253.051 黄色50250.24合成纤维布(带聚乙烯层压板)橡胶系368
343702-RD-00-50X253.051 红色50250.24合成纤维布(带聚乙烯层压板)橡胶系368
343702-WH-00-50X253.051 白色50250.24合成纤维布(带聚乙烯层压板)橡胶系368

基本信息

长度(m) 25 胶粘剂 橡胶类
型号
339000-BK-00-50X25
339000-BK-20-75X25
339000-BK-20-100X25
339000-GR-00-50X25
339000-GR-20-25X25
339000-GR-20-75X25
339000-LB-00-50X25
339000-NB-00-50X25
339000-NB-20-25X25
339000-NB-20-75X25
339000-OL-00-50X25
339000-PK-00-50X25
339000-RD-00-50X25
339000-RD-20-25X25
339000-RD-20-75X25
339000-RD-20-100X25
339000-SI-00-50X25
339000-WH-00-50X25
339000-WH-20-25X25
339000-WH-20-75X25
339000-WH-20-100X25
339000-YL-00-50X25
339000-YL-20-25X25
339000-YL-20-75X25
339000-YL-20-100X25
343702-BK-00-50X25
343702-KL-00-50X25
343702-RD-00-50X25
343702-WH-00-50X25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
颜色详细 粘着力 抗拉强度 质量
(g)
基材

35.76起

4天 50 0.23 黑色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

58.21起

4天 75 0.23 黑色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 450 软织布(带聚乙烯层压板)

71.51起

4天 100 0.23 黑色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 600 软织布(带聚乙烯层压板)

37.60起

4天 50 0.23 绿色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

16.65起

4天 25 0.23 绿色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 150 软织布(带聚乙烯层压板)

49.05起

4天 75 0.23 绿色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 450 软织布(带聚乙烯层压板)

37.60起

4天 50 0.23 浅蓝色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

33.83起

4天 50 0.23 藏青色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

16.65起

4天 25 0.23 藏青色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 150 软织布(带聚乙烯层压板)

49.05起

4天 75 0.23 藏青色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 450 软织布(带聚乙烯层压板)

37.60起

4天 50 0.23 橄榄色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

37.60起

4天 50 0.23 粉色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

35.76起

4天 50 0.23 红色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

16.65起

4天 25 0.23 红色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 150 软织布(带聚乙烯层压板)

58.21起

4天 75 0.23 红色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 450 软织布(带聚乙烯层压板)

71.43起

4天 100 0.23 红色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 600 软织布(带聚乙烯层压板)

35.76起

4天 50 0.23 银色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

32.77起

4天 50 0.23 白色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

16.65起

4天 25 0.23 白色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 150 软织布(带聚乙烯层压板)

58.21起

4天 75 0.23 白色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 450 软织布(带聚乙烯层压板)

79.35起

4天 100 0.23 白色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 600 软织布(带聚乙烯层压板)

32.77起

4天 50 0.23 黄色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 300 软织布(带聚乙烯层压板)

16.65起

4天 25 0.23 黄色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 150 软织布(带聚乙烯层压板)

58.21起

4天 75 0.23 黄色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 450 软织布(带聚乙烯层压板)

71.43起

4天 100 0.23 黄色 9.8N/10mm 74.6N/10mm 600 软织布(带聚乙烯层压板)

25.20起

4天 50 0.24 黑色 3.0N/10mm 51N/10mm 368 合成纤维布(带聚乙烯层压板)

25.20起

4天 50 0.24 黄色 3.0N/10mm 51N/10mm 368 合成纤维布(带聚乙烯层压板)

25.01起

4天 50 0.24 红色 3.0N/10mm 51N/10mm 368 合成纤维布(带聚乙烯层压板)

25.01起

4天 50 0.24 白色 3.0N/10mm 51N/10mm 368 合成纤维布(带聚乙烯层压板)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空