(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德莎 捆扎带
收藏
对比
细节
类似品

德莎 捆扎带

根据数量多少打折
品牌:
德莎(TESA)[德国]
德莎(TESA)[德国]
暂无评价

单价(未税):

41.22起
(

标准单价:

41.22起
)

单价(未税):

41.22起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
38
50
查看全部(3)
质量 (g) :
174
177
379
查看全部(3)
类型 :
64284
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 66
详细颜色: 浅蓝色
基材: 聚丙烯(PP)
厚度(mm): 0.11
粘着力: 4.0N/10mm
粘结剂: 橡胶类
颜色: 蓝色系
抗拉强度: 300N/10mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・采用单轴拉伸PP薄膜作为基材,具有高强度。
・不易残留胶水,不会弄脏被粘物表面。
・延展性小,能可靠地保持和固定物品。
・防止商品运输时货物散落。
・用于商品运输时临时固定附加部件。
・用于捆绑钢管、方材、塑料管等。
・用于包装冷冻食品。
・用于加固纸箱。
产品规格
型号64284-25-6664284-38-6664284-50-66
规格粘合力:4.0N/10mm
抗拉强度:300N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):25
长度(m):66
厚度(mm):0.11
粘合力:4.0N/10mm
抗拉强度:300N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):38
长度(m):66
厚度(mm):0.11
粘合力:4.0N/10mm
抗拉强度:300N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):50
长度(m):66
厚度(mm):0.11
材质基材:聚丙烯(PP)
粘合剂:橡胶类
基材:聚丙烯(PP)
粘合剂:橡胶类
基材:聚丙烯(PP)
粘合剂:橡胶类
质量174g177g379g
使用示例
 

基本信息

长度(m) 66 厚度(mm) 0.11
颜色 蓝色系 详细颜色 浅蓝色
粘着力 4.0N/10mm 抗拉强度 300N/10mm
基材 聚丙烯(PP) 粘结剂 橡胶类
型号
64284-25-66
64284-38-66
64284-50-66
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

41.22起

5天 25 174

62.70起

5天 38 177

82.70起

5天 50 379

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空