(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德莎 聚酰亚胺胶带
  • 德莎 聚酰亚胺胶带
收藏
对比
细节
类似品

德莎 聚酰亚胺胶带

根据数量多少打折
品牌:
德莎(TESA)[德国]
德莎(TESA)[德国]
暂无评价

单价(未税):

141.09起
(

标准单价:

141.09起
)

单价(未税):

141.09起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
12
19
25
查看全部(4)
击穿电压 (V) :
7500
查看全部(1)
质量 (g) :
19
23
36
47
查看全部(4)
类型 :
51408
51408K
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33
详细颜色: 棕色
粘结剂: 硅胶
厚度(mm): 0.065
粘着力: 3.1N/10mm
颜色: 茶色系
使用温度范围(℃): -200~250

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 击穿电压 (V) 质量 (g) 连续使用温度 基材 延伸率 (%) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有优异的电气、机械和化学特性。
・具有优良的再剥离性。
・用于需要耐热性的电机、变压器的层间绝缘和导体绝缘。
・用于印刷电路板焊接时的端子部遮蔽。
・用于电机线圈的捆绑和引出口的固定。
产品规格
型号51408-19-3351408-25-3351408K-10-3351408K-12-33
规格粘合力:3.1N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):19
长度(m):33
厚度(mm):0.065
工作温度范围:-200~250℃
粘合力:3.1N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):25
长度(m):33
厚度(mm):0.065
工作温度范围:-200~250℃
粘合力:3.1N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):10
长度(m):33
厚度(mm):0.065
工作温度范围:-200~250℃
阻燃:绝缘等级H
连续使用温度(℃):260(短时​​间)
伸长率(%):60

击穿电压(kV):7.5
粘合力:3.1N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):12
长度(m):33
厚度(mm):0.065
工作温度范围:-200~250℃
阻燃:绝缘等级H
连续使用温度(℃):260(短时​​间)
伸长率(%):60

击穿电压(kV):7.5
材质基材:聚酰亚胺
粘合剂:硅胶
基材:聚酰亚胺
粘合剂:硅胶
基材:聚酰亚胺薄膜
粘合剂:硅胶
基材:聚酰亚胺薄膜
粘合剂:硅胶
质量36g47g19g23g

基本信息

长度(m) 33 厚度(mm) 0.065
颜色 茶色系 详细颜色 棕色
粘着力 3.1N/10mm 使用温度范围(℃) -200~250
粘结剂 硅胶
型号
51408-19-33
51408-25-33
51408K-10-33
51408K-12-33
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
击穿电压
(V)
质量
(g)
连续使用温度 基材 延伸率
(%)

229.86起

5天 19 - 36 - 聚酰亚胺 -

302.43起

5天 25 - 47 - 聚酰亚胺 -

141.09起

4天 10 7500 19 260℃(短时​​间) 聚酰亚胺薄膜 60

169.62起

5天 12 7500 23 260℃(短时​​间) 聚酰亚胺薄膜 60

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空