(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德莎 修补胶带
  • 德莎 修补胶带
  • 德莎 修补胶带
  • 德莎 修补胶带
  • 德莎 修补胶带
收藏
对比
细节
类似品

德莎 修补胶带

根据数量多少打折
品牌:
德莎(TESA)[德国]
德莎(TESA)[德国]
暂无评价

单价(未税):

80.24起
(

标准单价:

80.24起
)

单价(未税):

80.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.28
0.31
查看全部(2)
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
黄色系
绿色系
查看全部(5)
详细颜色 :
白色
荧光橙
荧光粉
荧光绿
荧光黄
黑色
查看全部(6)
质量 (g) :
172
207
220
340
414
441
查看全部(6)
粘着力 :
3.3N/10mm
3.8N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
70N/10mm
100N/10mm
查看全部(2)
类型 :
4651
4671
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
粘结剂: 天然橡胶类
用途: 室内/室外
切断方法: 可手撕
基材: 丙烯酸涂层布

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 颜色 详细颜色 质量 (g) 粘着力 抗拉强度 使用温度范围 (℃) 购买条件 预计发货日
购买件数
共10个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・对粗糙表面具有出色的附着力。
・可在室内和室外使用。
・易于去除,不留任何粘合剂残留物。
・荧光色提供出色的可见度。(4671-25-25-FG、4671-25-25-FY、4671-50-25-FG、4671-50-25-FO、4671-50-25-FP、4671-50-25-FY)。
・用于捆绑和固定铁管,堵塞孔洞。
・用于标记和固定电线或电缆。
・固定地毯。
・用于保护锋利边缘等危险部位。
・可手撕。
・可书写。
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
拉伸强度
(N/10mm)
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
基材粘合剂颜色质量
(g)
4651-25-25-B3.310025250.31丙烯酸涂层布天然橡胶类黑色220
4651-25-25-W3.310025250.31丙烯酸涂层布天然橡胶类白色207
4651-50-25-B3.310050250.31丙烯酸涂层布天然橡胶类黑色441
4651-50-25-W3.310050250.31丙烯酸涂层布天然橡胶类白色414
4671-25-25-FG3.87025250.28丙烯酸涂层布天然橡胶类荧光绿172
4671-25-25-FY3.87025250.28丙烯酸涂层布天然橡胶类荧光黄172
4671-50-25-FG3.87050250.28丙烯酸涂层布天然橡胶类荧光绿340
4671-50-25-FO3.87050250.28丙烯酸涂层布天然橡胶类荧光橙340
4671-50-25-FP3.87050250.28丙烯酸涂层布天然橡胶类荧光粉340
4671-50-25-FY3.87050250.28丙烯酸涂层布天然橡胶类荧光黄340
使用示例
 

基本信息

长度(m) 25 用途 室内/室外
基材 丙烯酸涂层布 粘结剂 天然橡胶类
切断方法 可手撕
型号
4651-25-25-B
4651-25-25-W
4651-50-25-B
4651-50-25-W
4671-25-25-FG
4671-25-25-FY
4671-50-25-FG
4671-50-25-FO
4671-50-25-FP
4671-50-25-FY
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
颜色 详细颜色 质量
(g)
粘着力 抗拉强度 使用温度范围
(℃)

80.24起

4天 25 0.31 黑色系 黑色 220 3.3N/10mm 100N/10mm ~130

80.24起

4天 25 0.31 白色系 白色 207 3.3N/10mm 100N/10mm ~130

160.28起

4天 50 0.31 黑色系 黑色 441 3.3N/10mm 100N/10mm ~130

160.28起

4天 50 0.31 白色系 白色 414 3.3N/10mm 100N/10mm ~130

104.89起

4天 25 0.28 绿色系 荧光绿 172 3.8N/10mm 70N/10mm ~140

104.89起

4天 25 0.28 黄色系 荧光黄 172 3.8N/10mm 70N/10mm ~140

209.70起

4天 50 0.28 绿色系 荧光绿 340 3.8N/10mm 70N/10mm ~140

209.70起

6天 50 0.28 黄色系 荧光橙 340 3.8N/10mm 70N/10mm ~140

209.70起

6天 50 0.28 红色系 荧光粉 340 3.8N/10mm 70N/10mm ~140

209.70起

4天 50 0.28 黄色系 荧光黄 340 3.8N/10mm 70N/10mm ~140

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空