(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 高强度EPDM胶带
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 高强度EPDM胶带

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

186.98起
(

标准单价:

186.98起
)

单价(未税):

186.98起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
5
10
15
20
25
30
40
50
75
100
查看全部(10)
厚度 (mm) :
3
5
10
15
查看全部(4)
类型 :
TAFLT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
材质/基材: 三元乙丙橡胶(EPDM)闭孔发泡制品
颜色: 黑色系
胶粘剂: 特殊丙烯酸
粘结力: 14.0N/10mm
切断方法: 需使用刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共35个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・由于是独立发泡海绵,低压缩时的止水性优越。
・长度为10米的长尺类型。
・双面有皮膜,吸水性低。
・采用强力的14.0NM粘合剂。
・耐候性和耐臭氧性优越,适合户外使用。
・耐水性和止水性优越。
・用于防水、气密、防音、隔热。
・作为密封材料或垫片材料。
・作为备份材料。
・切断方式:需使用刀具
产品规格
型号粘合力(N/10mm)颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)质量(g)
TAFLT-1010-10M14.0黑色101010170
TAFLT-1015-10M14.0黑色151010240
TAFLT-1020-10M14.0黑色201010340
TAFLT-1025-10M14.0黑色251010410
TAFLT-1030-10M14.0黑色301010480
TAFLT-1040-10M14.0黑色401010665
TAFLT-1050-10M14.0黑色501010850
TAFLT-1075-10M14.0黑色7510101140
TAFLT-15100-10M14.0黑色10010151790
TAFLT-1510-10M14.0黑色101015200
TAFLT-1515-10M14.0黑色151015370
TAFLT-1520-10M14.0黑色201015380
TAFLT-1525-10M14.0黑色251015470
TAFLT-1530-10M14.0黑色301015560
TAFLT-1550-10M14.0黑色501015980
TAFLT-3100-10M14.0黑色100103820
TAFLT-310-10M14.0黑色1010380
TAFLT-315-10M14.0黑色15103130
TAFLT-320-10M14.0黑色20103180
TAFLT-325-10M14.0黑色25103200
TAFLT-330-10M14.0黑色30103250
TAFLT-340-10M14.0黑色40103330
TAFLT-350-10M14.0黑色50103410
TAFLT-35-10M14.0黑色510340
TAFLT-375-10M14.0黑色75103615
TAFLT-5100-10M14.0黑色1001051000
TAFLT-510-10M14.0黑色10105100
TAFLT-515-10M14.0黑色15105160
TAFLT-520-10M14.0黑色20105200
TAFLT-525-10M14.0黑色25105270
TAFLT-530-10M14.0黑色30105340
TAFLT-540-10M14.0黑色40105440
TAFLT-550-10M14.0黑色50105540
TAFLT-55-10M14.0黑色510550
TAFLT-575-10M14.0黑色75105770
基材:三元乙丙橡胶(EPDM)闭孔发泡制品
粘合剂:特殊丙烯酸

基本信息

长度(m) 10 颜色 黑色系
粘结力 14.0N/10mm 材质/基材 三元乙丙橡胶(EPDM)闭孔发泡制品
胶粘剂 特殊丙烯酸 切断方法 需使用刀具
型号
TAFLT-35-10M
TAFLT-55-10M
TAFLT-1010-10M
TAFLT-1015-10M
TAFLT-1020-10M
TAFLT-1025-10M
TAFLT-1030-10M
TAFLT-1040-10M
TAFLT-1050-10M
TAFLT-1075-10M
TAFLT-1510-10M
TAFLT-15100-10M
TAFLT-1515-10M
TAFLT-1520-10M
TAFLT-1525-10M
TAFLT-1530-10M
TAFLT-1550-10M
TAFLT-3100-10M
TAFLT-310-10M
TAFLT-315-10M
TAFLT-320-10M
TAFLT-325-10M
TAFLT-330-10M
TAFLT-340-10M
TAFLT-350-10M
TAFLT-375-10M
TAFLT-5100-10M
TAFLT-510-10M
TAFLT-515-10M
TAFLT-520-10M
TAFLT-525-10M
TAFLT-530-10M
TAFLT-540-10M
TAFLT-550-10M
TAFLT-575-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
质量
(g)

186.98起

4天 5 3 40

198.17起

4天 5 5 50

244.84起

4天 10 10 170

254.27起

4天 15 10 240

265.01起

4天 20 10 340

293.45起

4天 25 10 410

327.54起

4天 30 10 480

443.34起

4天 40 10 665

503.23起

4天 50 10 850

794.21起

4天 75 10 1140

254.27起

4天 10 15 200

1,205.51起

4天 100 15 1790

276.19起

4天 15 15 370

286.94起

4天 20 15 380

332.64起

4天 25 15 470

377.12起

4天 30 15 560

604.16起

4天 50 15 980

568.67起

4天 100 3 820

204.15起

4天 10 3 80

232.24起

4天 15 3 130

242.98起

4天 20 3 180

248.09起

4天 25 3 200

260.25起

4天 30 3 250

300.15起

4天 40 3 330

332.19起

4天 50 3 410

467.56起

4天 75 3 615

647.15起

4天 100 5 1000

215.42起

4天 10 5 100

249.07起

4天 15 5 160

248.09起

4天 20 5 200

253.82起

4天 25 5 270

259.36起

4天 30 5 340

317.15起

4天 40 5 440

346.29起

4天 50 5 540

524.90起

4天 75 5 770

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空