(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 防雾、防污薄膜
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 防雾、防污薄膜

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

613.14起
(

标准单价:

613.14起
)

单价(未税):

613.14起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
AFF-1010
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 1000
颜色: 透明
长度(m): 1
质量(g): 450
厚度(mm): 0.17
材质: 主体膜、剥离膜:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、遮蔽膜:聚乙烯 (PE)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・由于采用超亲水性硬涂层,具有防雾和防污(自清洁)功能。
・使用硅基粘合剂,因此易于重新粘贴和排气。
・以片状形式提供,可以自由剪裁使用。
・适用于展示柜内等需要防止雾气和污垢的地方。
・适用于镜子等不希望起雾的地方。
产品规格
型号AFF-1010
规格3寸纸管卷
颜色:透明
宽度(mm):1000
长度(m):1
厚度(mm):0.17
是否可定制:是
材质主体膜、剥离膜:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
遮蔽膜:聚乙烯 (PE)
质量450g
注意事项用剪刀裁剪可以减少边缘翘起的可能性。
贴好后,请撕掉遮蔽膜。
不适合在户外或阳光直射的地方使用。
如果硅基粘合剂表面有异物附着,请用透明胶带等将其去除。

基本信息

宽度(mm) 1000 长度(m) 1
厚度(mm) 0.17 颜色 透明
质量(g) 450 材质 主体膜、剥离膜:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、遮蔽膜:聚乙烯 (PE)
型号
AFF-1010
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

613.14起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空