(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 蛾眼型防反射膜(MOSMITE™)
  • TRUSCO 蛾眼型防反射膜(MOSMITE™)
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 蛾眼型防反射膜(MOSMITE™)

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

32.24起
(

标准单价:

32.24起
)

单价(未税):

32.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
100
210
查看全部(2)
长度 (m) :
0.1
0.297
查看全部(2)
类型 :
MMF
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.1
材质: 分离膜:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、保护膜:蛾眼型防反射膜
颜色: 透明
胶粘剂: 硅胶
特点: 光泽型

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・这是在膜表面具有高度约200nm、间距约100nm的规则的突起结构(蛾眼结构)的防反射膜。
・由于微小突起导致折射率连续变化,因此几乎不反射可见光,反射光几乎没有颜色(使用三菱化学的Mosmite)。
・背面经过微粘性粘合剂处理,可防止粘贴时气泡进入,使其易于粘贴到光滑表面。
・作为抑制玻璃窗和亚克力板反射的薄膜。
・用于防止难以触及位置的仪器窗口反射。
产品规格
型号MMF-100MMF-A4
规格类型: 光泽型
颜色:透明
宽度(mm):100
长度(mm):100
厚度(mm):0.1
是否可定制:是
尺寸:A4尺寸
类型: 光泽型
颜色:透明
宽度(mm):210
长度(mm):297
厚度(mm):0.1
是否可定制:是
材质保护膜:蛾眼型防反射膜
分离膜:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
粘合剂:硅胶
保护膜:蛾眼型防反射膜
分离膜:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
粘合剂:硅胶
质量4g20g

基本信息

厚度(mm) 0.1 颜色 透明
特点 光泽型 材质 分离膜:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、保护膜:蛾眼型防反射膜
胶粘剂 硅胶
型号
MMF-100
MMF-A4
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
质量
(g)

32.24起

4天 100 0.1 4

168.66起

4天 210 0.297 20

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空