(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 反光胶带 其他颜色
  • TRUSCO 反光胶带 其他颜色
  • TRUSCO 反光胶带 其他颜色
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 反光胶带 其他颜色

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

124.71起
(

标准单价:

124.71起
)

单价(未税):

124.71起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
45
90
查看全部(2)
颜色 :
白色系
黄色系
多色
查看全部(3)
颜色详细 :
白色
黄色
黄色/黑色
查看全部(3)
类型 :
TRFT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
纸管尺寸(mm): 76.5
胶粘剂: 丙烯酸
厚度(mm): 0.12
最大胶带外径(mm): 110
切断方法: 需使用刀具
粘结力: 6.4N/10mm
材质/基材: 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・基材中封入了玻璃珠,能够反射照射的光线。
・强韧且不易破裂,便于粘贴作业。
・即使是波形或凹凸不平的表面也能轻松施工。
・耐久性优越,在正常气候条件下可使用7年。
・用于车辆的图案和徽标。
・用于集装箱的标记。
・适用于工厂、仓库、重型机械侧面的危险标示。
产品规格
型号TRFT45-WTRFT45-YTRFT45-YB
规格粘合力:6.4N/10mm
带剥离纸
切断方式:需使用刀具
反射亮度:35cd/lx/m2
测量方法:观察角0.2度,入射角5度
颜色:白色
宽度(mm):45
长度(m):10
厚度(mm):0.12
纸管尺寸(mm):76.5
最大胶带外径(mm):110
粘合力:6.4N/10mm
带剥离纸
切断方式:需使用刀具
反射亮度:35cd/lx/m2
测量方法:观察角0.2度,入射角5度
颜色:黄色
宽度(mm):45
长度(m):10
厚度(mm):0.12
纸管尺寸(mm):76.5
最大胶带外径(mm):110
粘合力:6.4N/10mm
带剥离纸
切断方式:需使用刀具
反射亮度:35cd/lx/m2
测量方法:观察角0.2度,入射角5度
颜色:黄色/黑色
宽度(mm):45
长度(m):10
厚度(mm):0.12
纸管尺寸(mm):76.5
最大胶带外径(mm):110
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
粘合剂:丙烯酸
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
粘合剂:丙烯酸
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
粘合剂:丙烯酸
质量270g270g270g
使用条件请避开直射阳光,存放在干燥的地方。
注意事项请勿用于其他用途。
根据被粘物的不同,撕下时可能会损坏表面或留下粘胶,请事先确认后再使用。
请勿用于含有PVC及增塑剂的底材,否则可能会发生剥离。
请勿用于绝缘或人体。
使用前请充分擦拭粘贴表面的灰尘、油污和水分。
 
型号TRFT90-WTRFT90-YTRFT90-YB
规格粘合力:6.4N/10mm
带剥离纸
切断方式:需使用刀具
反射亮度:35cd/lx/m2
测量方法:观察角0.2度,入射角5度
颜色:白色
宽度(mm):90
长度(m):10
厚度(mm):0.12
纸管尺寸(mm):76.5
最大胶带外径(mm):110
粘合力:6.4N/10mm
带剥离纸
切断方式:需使用刀具
反射亮度:35cd/lx/m2
测量方法:观察角0.2度,入射角5度
颜色:黄色
宽度(mm):90
长度(m):10
厚度(mm):0.12
纸管尺寸(mm):76.5
最大胶带外径(mm):110
粘合力:6.4N/10mm
带剥离纸
切断方式:需使用刀具
反射亮度:35cd/lx/m2
测量方法:观察角0.2度,入射角5度
颜色:黄色/黑色
宽度(mm):90
长度(m):10
厚度(mm):0.12
纸管尺寸(mm):76.5
最大胶带外径(mm):110
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
粘合剂:丙烯酸
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
粘合剂:丙烯酸
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
粘合剂:丙烯酸
质量540g540g540g
使用条件请避开直射阳光,存放在干燥的地方。
注意事项请勿用于其他用途。
根据被粘物的不同,撕下时可能会损坏表面或留下粘胶,请事先确认后再使用。
请勿用于含有PVC及增塑剂的底材,否则可能会发生剥离。
请勿用于绝缘或人体。
使用前请充分擦拭粘贴表面的灰尘、油污和水分。

基本信息

长度(m) 10 厚度(mm) 0.12
粘结力 6.4N/10mm 纸管尺寸(mm) 76.5
最大胶带外径(mm) 110 材质/基材 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
胶粘剂 丙烯酸 切断方法 需使用刀具
型号
TRFT45-W
TRFT45-Y
TRFT45-YB
TRFT90-W
TRFT90-Y
TRFT90-YB
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

124.71起

4天 45 白色系 白色 270

124.71起

4天 45 黄色系 黄色 270

132.63起

4天 45 多色 黄色/黑色 270

248.89起

4天 90 白色系 白色 540

248.89起

4天 90 黄色系 黄色 540

265.80起

4天 90 多色 黄色/黑色 540

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空