(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 荧光线胶带(50mm宽)
  • TRUSCO 荧光线胶带(50mm宽)
  • TRUSCO 荧光线胶带(50mm宽)
  • TRUSCO 荧光线胶带(50mm宽)
  • TRUSCO 荧光线胶带(50mm宽)
  • TRUSCO 荧光线胶带(50mm宽)
  • TRUSCO 荧光线胶带(50mm宽)
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 荧光线胶带(50mm宽)

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

164.52起
(

标准单价:

164.52起
)

单价(未税):

164.52起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长度 (m) :
10
33
查看全部(2)
颜色 :
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
查看全部(5)
颜色详细 :
橙色
白色
粉色
红色
绿色
蓝色
黄色
查看全部(7)
类型 :
TLK-50
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
抗拉强度: 36N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸
厚度(mm): 0.16
室内/室外: 室内
切断方法: 切割时需要刀具
粘结力: 6.8N/10mm、17N/25mm
材质/基材: PVC

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长度 (m) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・鲜艳的荧光色线胶带。
・在照明下发出荧光,清晰可见,非常适合需要强烈提醒注意的地方。
・粘附力强,不易脱落。
・也可用于标牌等文字。
・用于工厂、停车场、医院等场所的区域划线标示。
・用于室内的标示线。
・用于室内通道或区域划线的标示。
・用于楼梯等台阶部分的注意提醒。
・切割时需要使用切割机。
・适合室内使用。
产品规格
型号粘合力(N/10mm)粘合力(N/25mm)抗拉强度(N/10mm)颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)基材粘合剂质量(g)
TLK-5010B6.81736蓝色50100.16PVC丙烯酸214
TLK-5010W6.81736白色50100.16PVC丙烯酸214
TLK-5033B6.81736蓝色50330.16PVC丙烯酸706
TLK-5033GN6.81736绿色50330.16PVC丙烯酸706
TLK-5033O6.81736橙色50330.16PVC丙烯酸706
TLK-5033P6.81736粉色50330.16PVC丙烯酸706
TLK-5033R6.81736红色50330.16PVC丙烯酸706
TLK-5033W6.81736白色50330.16PVC丙烯酸706
TLK-5033Y6.81736黄色50330.16PVC丙烯酸706
使用示例

基本信息

宽度(mm) 50 厚度(mm) 0.16
粘结力 6.8N/10mm、17N/25mm 抗拉强度 36N/10mm
室内/室外 室内 材质/基材 PVC
胶粘剂 丙烯酸 切断方法 切割时需要刀具
型号
TLK-5010B
TLK-5010W
TLK-5033B
TLK-5033GN
TLK-5033O
TLK-5033P
TLK-5033R
TLK-5033W
TLK-5033Y
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(m)
颜色 颜色详细 质量
(g)

164.52起

4天 10 蓝色系 蓝色 214

164.52起

4天 10 白色系 白色 214

476.64起

4天 33 蓝色系 蓝色 706

476.64起

4天 33 绿色系 绿色 706

476.64起

4天 33 黄色系 橙色 706

476.64起

4天 33 红色系 粉色 706

476.64起

4天 33 红色系 红色 706

476.64起

4天 33 白色系 白色 706

476.64起

4天 33 黄色系 黄色 706

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空