(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 无尘室用线胶带
  • TRUSCO 无尘室用线胶带
  • TRUSCO 无尘室用线胶带
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 无尘室用线胶带

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

58.48起
(

标准单价:

58.48起
)

单价(未税):

58.48起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
颜色 :
白色系
蓝色系
黄色系
查看全部(3)
类型 :
TLTC-25A
TLTC-50A
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33
抗拉强度: 68.67N/25mm
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.15
材质: 芯材:聚乙烯
切断方法: 需要使用刀具
粘结力: 5.8N/25mm
材质/基材: 聚氯乙烯(PVC)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・使用聚乙烯(PE)芯,因此不会产生灰尘。
・独立包装。
・切割时需要使用刀具。
・用于室内。
・适用于作业布局变更时的线路更改等。
产品规格
型号TLTC-25A-BTLTC-25A-WTLTC-25A-Y
规格粘合力:5.8N/25mm
抗拉强度:68.67N/25mm
颜色:蓝色
宽度(mm):25
长度(m):33
厚度(mm):0.15
切断方法:需使用刀具
独立包装
粘合力:5.8N/25mm
抗拉强度:68.67N/25mm
颜色:白色
宽度(mm):25
长度(m):33
厚度(mm):0.15
切断方法:需使用刀具
独立包装
粘合力:5.8N/25mm
抗拉强度:68.67N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):25
长度(m):33
厚度(mm):0.15
切断方法:需使用刀具
独立包装
材质基材:聚氯乙烯(PVC)
粘合剂:橡胶类
芯材:聚乙烯
基材:聚氯乙烯(PVC)
粘合剂:橡胶类
芯材:聚乙烯
基材:聚氯乙烯(PVC)
粘合剂:橡胶类
芯材:聚乙烯
质量173g173g173g
注意事项不是洁净包装
 
型号TLTC-50A-BTLTC-50A-WTLTC-50A-Y
规格粘合力:5.8N/25mm
抗拉强度:68.67N/25mm
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):33
厚度(mm):0.15
切断方法:需使用刀具
独立包装
粘合力:5.8N/25mm
抗拉强度:68.67N/25mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):33
厚度(mm):0.15
切断方法:需使用刀具
独立包装
粘合力:5.8N/25mm
抗拉强度:68.67N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):33
厚度(mm):0.15
切断方法:需使用刀具
独立包装
材质基材:聚氯乙烯(PVC)
粘合剂:橡胶类
芯材:聚乙烯
基材:聚氯乙烯(PVC)
粘合剂:橡胶类
芯材:聚乙烯
基材:聚氯乙烯(PVC)
粘合剂:橡胶类
芯材:聚乙烯
质量346g346g346g
注意事项不是洁净包装

基本信息

长度(m) 33 厚度(mm) 0.15
粘结力 5.8N/25mm 抗拉强度 68.67N/25mm
材质 芯材:聚乙烯 材质/基材 聚氯乙烯(PVC)
胶粘剂 橡胶类 切断方法 需要使用刀具
型号
TLTC-25A-B
TLTC-25A-W
TLTC-25A-Y
TLTC-50A-B
TLTC-50A-W
TLTC-50A-Y
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 质量
(g)

58.48起

4天 25 蓝色系 173

58.48起

4天 25 白色系 173

58.48起

4天 25 黄色系 173

116.87起

4天 50 蓝色系 346

122.68起

4天 50 白色系 346

116.87起

4天 50 黄色系 346

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空