(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型 捆绑产品
  • TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型 捆绑产品
  • TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型 捆绑产品
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型 捆绑产品(3~12个装)

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,179.96起
(

标准单价:

1,179.96起
)

单价(未税):

1,179.96起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
查看全部(2)
长度 (m) :
5
18
查看全部(2)
颜色 :
黑色系
黄色系
查看全部(2)
粘结力 :
30N/25mm
37N/25mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
100N/25mm
280N/25mm
查看全部(2)
类型 :
KNSP
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.8
磨粒: 矿物颗粒
材质/基材: 塑料薄膜
切断方法: 需使用刀具
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 颜色 粘结力 抗拉强度 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・适用于坡道、楼梯、车辆、运输机械等台阶的强力粘着防滑胶带。
・请在一般平面上使用。
・即使沾上油或水也不易打滑,适合室内外两用。
・撕去背纸即可粘贴的胶带。
・室内外两用,作为防滑胶带使用。
产品规格
型号KNSP100X18-3BKKNSP100X18-3YKNSP100X5-6BKKNSP50X18-6BK
规格粘合力:30N/25mm
抗拉强度:280N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):100
长度(m):18
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
粘合力:37N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):100
长度(m):18
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
粘合力:30N/25mm
抗拉强度:280N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
粘合力:30N/25mm
抗拉强度:280N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
材质基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
质量4500g3660g2700g4560g
 
型号KNSP50X18-6YKNSP50X5-12BKKNSP50X5-12Y
规格粘合力:37N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
粘合力:30N/25mm
抗拉强度:280N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
粘合力:37N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
材质基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
质量3720g2880g2520g
使用示例

基本信息

厚度(mm) 0.8 材质/基材 塑料薄膜
胶粘剂 橡胶类 磨粒 矿物颗粒
切断方法 需使用刀具
型号
KNSP50X5-12BK
KNSP50X5-12Y
KNSP50X18-6BK
KNSP50X18-6Y
KNSP100X5-6BK
KNSP100X18-3BK
KNSP100X18-3Y
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
颜色 粘结力 抗拉强度 质量
(g)

1,180.94起

12个装

5天 50 5 黑色系 30N/25mm 280N/25mm 2880

1,180.94起

12个装

5天 50 5 黄色系 37N/25mm 100N/25mm 2520

1,887.17起

6个装

5天 50 18 黑色系 30N/25mm 280N/25mm 4560

1,887.17起

6个装

5天 50 18 黄色系 37N/25mm 100N/25mm 3720

1,179.96起

6个装

5天 100 5 黑色系 30N/25mm 280N/25mm 2700

1,887.17起

3个装

5天 100 18 黑色系 30N/25mm 280N/25mm 4500

1,887.17起

3个装

5天 100 18 黄色系 37N/25mm 100N/25mm 3660

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空