(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 防滑胶带(盒装)
  • TRUSCO 防滑胶带(盒装)
  • TRUSCO 防滑胶带(盒装)
  • TRUSCO 防滑胶带(盒装)
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 防滑胶带(盒装)(5~20个装)

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,063.62起
(

标准单价:

1,063.62起
)

单价(未税):

1,063.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
100
查看全部(3)
长度 (m) :
5
10
查看全部(2)
颜色 :
黑色系
黄色系
查看全部(2)
类型 :
TNS
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.8
材质/基材: 铝箔
切断方法: 需使用刀具
粘结力: 20N/25mm
胶粘剂: 丙烯酸
抗拉强度: 147N/25mm
磨粒: 碳化硅、氧化铝

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 颜色 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・大箱包装,经济实惠。
・即使沾上水或油,防滑效果也不会改变,能很好地贴合花纹钢板等凹凸表面,具有优异的粘附力,贴上后即可使用。
・施工简单,能有效防止脚下打滑,提高安全性。
・通过使用碳中性气体,与传统产品(制造时)相比,排放量减少了61%。
・适合户外使用。(除赤脚以外的一般场所)
・适用于容易因水或油而滑倒的地方。
产品规格
型号粘合力
(N/25mm)
抗拉强度
(N/25mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
切断方法基材粘合剂磨粒质量
(g)
TNS10010-5-BK20147黑色100100.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝4.6
TNS10010-5-Y20147黄色100100.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝4.6
TNS100-5-BK20147黑色10050.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝2.6
TNS100-5-Y20147黄色10050.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝2.6
TNS2510-2020147黑色25100.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝6.1
TNS2510-20-Y20147黄色25100.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝6.1
TNS25-20-BK20147黑色2550.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝4.1
TNS25-20-Y20147黄色2550.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝4.1
TNS5005-10-BK20147黑色5050.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝6.1
TNS5005-10-Y20147黄色5050.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝6.1
TNS5010-10-BK20147黑色50100.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝5.1
TNS5010-10-Y20147黄色50100.8需使用刀具铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝5.1
注意事项:10m卷可能有接缝。

基本信息

厚度(mm) 0.8 粘结力 20N/25mm
抗拉强度 147N/25mm 材质/基材 铝箔
胶粘剂 丙烯酸 磨粒 碳化硅、氧化铝
切断方法 需使用刀具
型号
TNS25-20-BK
TNS25-20-Y
TNS10010-5-BK
TNS10010-5-Y
TNS100-5-BK
TNS100-5-Y
TNS2510-20
TNS2510-20-Y
TNS5005-10-BK
TNS5005-10-Y
TNS5010-10-BK
TNS5010-10-Y
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
颜色 质量
(g)

1,098.77起

20个装

4天 25 5 黑色系 4.1

1,098.77起

20个装

4天 25 5 黄色系 4.1

2,008.63起

5个装

4天 100 10 黑色系 4.6

2,008.63起

5个装

4天 100 10 黄色系 4.6

1,063.62起

5个装

4天 100 5 黑色系 2.6

1,063.62起

5个装

4天 100 5 黄色系 2.6

2,077.32起

20个装

4天 25 10 黑色系 6.1

2,077.32起

20个装

4天 25 10 黄色系 6.1

1,064.42起

10个装

4天 50 5 黑色系 6.1

1,064.42起

10个装

4天 50 5 黄色系 6.1

2,008.63起

10个装

4天 50 10 黑色系 5.1

2,008.63起

10个装

4天 50 10 黄色系 5.1

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空