(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 颜色 | 颜色详细 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | TNI-150610B | TNI-150610BE | TNI-150610P | TNI-150610W |
规格 | 粘合力:8N/10mm 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:13.6N/10mm 抗拉强度:34N/25mm 颜色:蓝色 宽度(mm):150 长度(m):0.61 厚度(mm):0.65 类型(室内/室外):室内使用 | 粘合力:8N/10mm 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:13.6N/10mm 抗拉强度:34N/25mm 颜色:米色 宽度(mm):150 长度(m):0.61 厚度(mm):0.65 类型(室内/室外):室内使用 | 粘合力:8N/10mm 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:13.6N/10mm 抗拉强度:34N/25mm 颜色:粉色 宽度(mm):150 长度(m):0.61 厚度(mm):0.65 类型(室内/室外):室内使用 | 粘合力:8N/10mm 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:13.6N/10mm 抗拉强度:34N/25mm 颜色:白色 宽度(mm):150 长度(m):0.61 厚度(mm):0.65 类型(室内/室外):室内使用 |
材质 | 基材:无 粘合剂:丙烯酸 磨料:合成橡胶颗粒 | 基材:无 粘合剂:丙烯酸 磨料:合成橡胶颗粒 | 基材:无 粘合剂:丙烯酸 磨料:合成橡胶颗粒 | 基材:无 粘合剂:丙烯酸 磨料:合成橡胶颗粒 |
质量 | 450g | 450g | 450g | 450g |
宽度(mm) | 150 | 长度(m) | 0.61 |
厚度(mm) | 0.65 | 粘结力 | 8N/10mm、20N/25mm |
抗拉强度 | 13.6N/10mm、34N/25mm | 室内/室外 | 室内 |
质量(g) | 450 | 胶粘剂 | 丙烯酸 |
磨粒 | 合成橡胶粒子 |
型号 |
---|
TNI-150610B |
TNI-150610BE |
TNI-150610P |
TNI-150610W |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 颜色 | 颜色详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥290.19起 | 5个装 | 有 | 4天 | 蓝色系 | 蓝色 | |
¥277.60起 | 5个装 | 有 | 4天 | 白色系 | 米色 | |
¥277.60起 | 5个装 | 有 | 4天 | 红色系 | 粉色 | |
¥277.60起 | 5个装 | 有 | 4天 | 白色系 | 白色 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空