(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 橡胶防滑垫 片型
  • TRUSCO 橡胶防滑垫 片型
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 橡胶防滑垫 片型(5~10个装)

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

297.59起
(

标准单价:

297.59起
)

单价(未税):

297.59起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
210
1200
查看全部(2)
长度 (m) :
0.3
1
查看全部(2)
类型 :
G10
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 1
颜色: 黑色系
材质/基材: 乙丙橡胶(EPR)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・橡胶表面有纹理,可防止打滑。
・橡胶部分具有优异的耐水性和防水性。
・可以用剪刀或切割器自由裁剪,切割成所需尺寸。
・使用强力粘合剂,粘牢且不易剥离。
・密封部分采用符合VOC标准的无溶剂水性粘合剂,环保设计。
・用于防止货架物品掉落(地震对策)。
・用于卡车、推车、托盘上的防滑。
・用于楼梯台阶和地板的防滑。
・用于防止箱内产品受损。
・用于扶手的防滑。
・将其缠绕在管道或柱子上作为安全措施。
・贴在工作台或工具箱的表面,防滑。
・用于坡道的防滑。
・适合室内使用。
产品规格
型号G10-1210-5PG10-A4-10P
规格颜色:黑色
宽度(mm):1200
长度(m):1
厚度(mm):1.0
颜色:黑色
宽度(mm):210
长度(m):0.3
厚度(mm):1.0
材质乙丙橡胶(EPR)乙丙橡胶(EPR)
质量6800g800g
注意事项宽度1200型,带胶宽度为1170mm。

基本信息

厚度(mm) 1 颜色 黑色系
材质/基材 乙丙橡胶(EPR)
型号
G10-1210-5P
G10-A4-10P
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
质量
(g)

1,815.21起

5个装

4天 1200 1 6800

297.59起

10个装

4天 210 0.3 800

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空