(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 聚酰亚胺胶带
  • TRUSCO 聚酰亚胺胶带
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 聚酰亚胺胶带

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
15
20
查看全部(3)
类型 :
TPFT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33
粘结力: 2.5N/10mm
颜色详细: 棕色
规格: UL标准(200℃)、UL510(阻燃性)
胶粘剂: 硅胶类
厚度(mm): 0.065
抗拉强度: 35.3N/10mm
伸长率(%): 50
绝缘破坏强度: 5.2kV/mm
切断方法: 需使用刀具
颜色: 茶色系
尺寸(mm): 基材厚度:0.025mm
纸管尺寸(mm): 76
材质/基材: 聚酰亚胺薄膜

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有优越的阻燃性和耐化学性。
・用于需要耐热性的加热器、变压器的层间绝缘、导体绝缘。
・用于印刷电路板焊接过程中的遮蔽。
产品规格
型号TPFT-10-33TPFT-15-33TPFT-20-33
规格粘合力:2.5N/10mm
抗拉强度:35.3N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):10
长度(m):33
厚度(mm):0.065
切断方法:需使用刀具
芯径(mm):76(3英寸)
UL标准认证产品(文件号E50292)
UL标准200(200℃)
阻燃UL510
基材厚度:0.025mm
伸长率:50%

绝缘破坏强度(kV/mm):5.2
粘合力:2.5N/10mm
抗拉强度:35.3N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):15
长度(m):33
厚度(mm):0.065
切断方法:需使用刀具
芯径(mm):76(3英寸)
UL标准认证产品(文件号E50292)
UL标准200(200℃)
阻燃UL510
基材厚度:0.025mm
伸长率:50%

绝缘破坏强度(kV/mm):5.2
粘合力:2.5N/10mm
抗拉强度:35.3N/10mm
颜色:棕色
宽度(mm):20
长度(m):33
厚度(mm):0.065
切断方法:需使用刀具
芯径(mm):76(3英寸)
UL标准认证产品(文件号E50292)
UL标准200(200℃)
阻燃UL510
基材厚度:0.025mm
伸长率:50%

绝缘破坏强度(kV/mm):5.2
材质基材:聚酰亚胺薄膜
粘合剂:硅胶类
基材:聚酰亚胺薄膜
粘合剂:硅胶类
基材:聚酰亚胺薄膜
粘合剂:硅胶类
质量34g51g69g

基本信息

长度(m) 33 厚度(mm) 0.065
颜色 茶色系 粘结力 2.5N/10mm
抗拉强度 35.3N/10mm 尺寸(mm) 基材厚度:0.025mm
颜色详细 棕色 伸长率(%) 50
纸管尺寸(mm) 76 规格 UL标准(200℃)、UL510(阻燃性)
绝缘破坏强度 5.2kV/mm 材质/基材 聚酰亚胺薄膜
胶粘剂 硅胶类 切断方法 需使用刀具
型号
TPFT-10-33
TPFT-15-33
TPFT-20-33
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)
4天 10 34
4天 15 51
4天 20 69

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空