(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 厚度 (mm) | 粘结力 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | TMMT-1966-A | TMMT-1966-B |
规格 | 粘合力:6.9N/25mm 抗拉强度:122N/25mm 颜色:绿色 宽度(mm):19 长度(m):66 厚度(mm):0.061 切断方法:需使用刀具 耐电压:4000V 耐热温度:140℃(3小时) 伸长率:75% 绝缘电阻:1.0×1013 | 粘合力:7.9N/25mm 抗拉强度:122N/25mm 颜色:绿色 宽度(mm):19 长度(m):66 厚度(mm):0.084 切断方法:需使用刀具 耐电压:4000V 耐热温度:140℃(3小时) 伸长率:75% 绝缘电阻:1.0×1013 |
材质 | 基材:聚酯纤维 粘合剂:硅胶 芯材:聚丙烯 | 基材:聚酯纤维 粘合剂:硅胶 芯材:聚丙烯 |
质量 | 125g | 147g |
宽度(mm) | 19 | 长度(m) | 66 |
颜色 | 绿色系 | 抗拉强度 | 122N/25mm |
伸长率(%) | 75 | 耐电压(V) | 4000 |
绝缘电阻 | 1.0×10¹³ | 耐热温度(℃) | 140(3小时) |
材质 | 芯材:聚丙烯 | 材质/基材 | 聚酯纤维 |
胶粘剂 | 硅胶 | 切断方法 | 需使用刀具 |
型号 |
---|
TMMT-1966-A |
TMMT-1966-B |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 厚度 (mm) | 粘结力 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 4天 | 0.061 | 6.9N/25mm | 125 | |
有 | 4天 | 0.084 | 7.9N/25mm | 147 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空