(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)
  • TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)
  • TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)
  • TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)
  • TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)
  • TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)
  • TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)
  • TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 无铅型乙烯基胶带(1卷装)

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

5.81起
(

标准单价:

5.81起
)

单价(未税):

5.81起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长度 (m) :
10
20
查看全部(2)
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
查看全部(6)
颜色详细 :
橙色
灰色
白色
红色
绿色
蓝色
黄色
黑色
查看全部(8)
类型 :
GJ2110
GJ2120
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 19
抗拉强度: 33.2N/10mm
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.2
工作温度范围(℃): -10~90
粘结力: 1.47N/10mm
材质/基材: 软质氯乙烯薄膜

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长度 (m) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共16个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・不含有害重金属铅(Pb)的环保产品。(无铅)
・具有非常优异的电气绝缘性。
・端部剥离少,确保配线工程可靠。
・具有优异的耐寒性,即使在-10℃时粘附力也不会降低。
・适用于配线工程。
・用于机械工具的绝缘。
・工作温度范围:-10~90℃
产品规格
型号粘合力(N/10mm)抗拉强度(N/10mm)颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)基材粘合剂质量(g)
GJ2110B1P1.4733.2蓝色19100.2软质氯乙烯薄膜橡胶类45
GJ2110BK1P1.4733.2黑色19100.2软质氯乙烯薄膜橡胶类45
GJ2110GN1P1.4733.2绿色19100.2软质氯乙烯薄膜橡胶类45
GJ2110GY1P1.4733.2灰色19100.2软质氯乙烯薄膜橡胶类45
GJ2110OR1P1.4733.2橙色19100.2软质氯乙烯薄膜橡胶类45
GJ2110R1P1.4733.2红色19100.2软质氯乙烯薄膜橡胶类45
GJ2110W1P1.4733.2白色19100.2软质氯乙烯薄膜橡胶类45
GJ2110Y1P1.4733.2黄色19100.2软质氯乙烯薄膜橡胶类45
GJ2120B1P1.4733.2蓝色19200.2软质氯乙烯薄膜橡胶类95
GJ2120BK1P1.4733.2黑色19200.2软质氯乙烯薄膜橡胶类95
GJ2120GN1P1.4733.2绿色19200.2软质氯乙烯薄膜橡胶类95
GJ2120GY1P1.4733.2灰色19200.2软质氯乙烯薄膜橡胶类95
GJ2120OR1P1.4733.2橙色19200.2软质氯乙烯薄膜橡胶类95
GJ2120R1P1.4733.2红色19200.2软质氯乙烯薄膜橡胶类95
GJ2120W1P1.4733.2白色19200.2软质氯乙烯薄膜橡胶类95
GJ2120Y1P1.4733.2黄色19200.2软质氯乙烯薄膜橡胶类95

基本信息

宽度(mm) 19 厚度(mm) 0.2
粘结力 1.47N/10mm 抗拉强度 33.2N/10mm
工作温度范围(℃) -10~90 材质/基材 软质氯乙烯薄膜
胶粘剂 橡胶类
型号
GJ2110B1P
GJ2110BK1P
GJ2110GN1P
GJ2110GY1P
GJ2110OR1P
GJ2110R1P
GJ2110W1P
GJ2110Y1P
GJ2120B1P
GJ2120BK1P
GJ2120GN1P
GJ2120GY1P
GJ2120OR1P
GJ2120R1P
GJ2120W1P
GJ2120Y1P
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(m)
颜色 颜色详细 质量
(g)

5.81起

4天 10 蓝色系 蓝色 45

5.81起

4天 10 黑色系 黑色 45

5.81起

4天 10 绿色系 绿色 45

5.81起

4天 10 黑色系 灰色 45

5.81起

4天 10 黄色系 橙色 45

5.81起

4天 10 红色系 红色 45

5.81起

4天 10 白色系 白色 45

5.81起

4天 10 黄色系 黄色 45

11.63起

4天 20 蓝色系 蓝色 95

11.63起

4天 20 黑色系 黑色 95

11.63起

4天 20 绿色系 绿色 95

11.63起

4天 20 黑色系 灰色 95

11.63起

4天 20 黄色系 橙色 95

11.63起

4天 20 红色系 红色 95

11.63起

4天 20 白色系 白色 95

11.63起

4天 20 黄色系 黄色 95

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空