(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 建筑涂漆用美纹纸胶带
  • TRUSCO 建筑涂漆用美纹纸胶带
  • TRUSCO 建筑涂漆用美纹纸胶带
  • TRUSCO 建筑涂漆用美纹纸胶带
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 建筑涂漆用美纹纸胶带(3~10个装)

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
15
18
20
30
40
查看全部(6)
类型 :
MTA
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
粘结力: 1.15N/10mm
材质/基材: 和纸
厚度(mm): 0.085
抗拉强度: 33.5N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸
颜色: 黄色系
连续工作温度: 80℃(60分钟)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・建筑和涂装用的遮蔽胶带。
・低粘性,胶水残留少,保持力强。
・用于建筑涂装。
产品规格
型号MTA-1218-10-YMTA-1518-8-YMTA-1818-7-Y
规格粘合力:1.15N/10mm
抗拉强度:33.5N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):12
长度(m):18
厚度(mm):0.085
连续使用温度:80℃(60分钟)
粘合力:1.15N/10mm
抗拉强度:33.5N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.085
连续使用温度:80℃(60分钟)
粘合力:1.15N/10mm
抗拉强度:33.5N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.085
连续使用温度:80℃(60分钟)
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量190g184g203g
 
型号MTA-2018-6-YMTA-3018-4-YMTA-4018-3-Y
规格粘合力:1.15N/10mm
抗拉强度:33.5N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):20
长度(m):18
厚度(mm):0.085
连续使用温度:80℃(60分钟)
粘合力:1.15N/10mm
抗拉强度:33.5N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):30
长度(m):18
厚度(mm):0.085
连续使用温度:80℃(60分钟)
粘合力:1.15N/10mm
抗拉强度:33.5N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.085
连续使用温度:80℃(60分钟)
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量186g192g189g
使用示例
 

基本信息

长度(m) 18 厚度(mm) 0.085
颜色 黄色系 粘结力 1.15N/10mm
抗拉强度 33.5N/10mm 连续工作温度 80℃(60分钟)
材质/基材 和纸 胶粘剂 丙烯酸
型号
MTA-1218-10-Y
MTA-1518-8-Y
MTA-1818-7-Y
MTA-2018-6-Y
MTA-3018-4-Y
MTA-4018-3-Y
型号包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

10个装

4天 12 190

8个装

4天 15 184

7个装

4天 18 203

6个装

4天 20 186

4个装

4天 30 192

3个装

4天 40 189

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空