(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 涂料固化胶带
  • TRUSCO 涂料固化胶带
  • TRUSCO 涂料固化胶带
  • TRUSCO 涂料固化胶带
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 涂料固化胶带

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

10.30起
(

标准单价:

10.30起
)

单价(未税):

10.30起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
38
50
75
100
查看全部(5)
长度 (m) :
25
50
查看全部(2)
颜色 :
白色系
绿色系
查看全部(2)
类型 :
TYT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.11
材质/基材: 聚乙烯布
粘结力: 2.8N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸
抗拉强度: 35.2N/10mm
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 颜色 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・施工性能优越,是建筑和涂装等工作的理想胶带。
・对粗糙表面的粘附力良好,易于手撕,且残留胶水少。
・非常适合用于建筑涂装作业。
产品规格
型号粘合力(N/10mm)抗拉强度(N/10mm)颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)基材粘合剂质量(g)
TYT10025-GN2.835.2绿色100250.11聚乙烯布丙烯酸310
TYT10025-W2.835.2白色100250.11聚乙烯布丙烯酸310
TYT2525-GN2.835.2绿色25250.11聚乙烯布丙烯酸80
TYT2525-W2.835.2白色25250.11聚乙烯布丙烯酸80
TYT3825-GN2.835.2绿色38250.11聚乙烯布丙烯酸120
TYT3825-W2.835.2白色38250.11聚乙烯布丙烯酸120
TYT5025-GN2.835.2绿色50250.11聚乙烯布丙烯酸155
TYT5025-W2.835.2白色50250.11聚乙烯布丙烯酸155
TYT5050-GN2.835.2绿色50500.11聚乙烯布丙烯酸300
TYT5050-W2.835.2白色50500.11聚乙烯布丙烯酸300
TYT7525-GN2.835.2绿色75250.11聚乙烯布丙烯酸235
TYT7525-W2.835.2白色75250.11聚乙烯布丙烯酸235

基本信息

厚度(mm) 0.11 粘结力 2.8N/10mm
抗拉强度 35.2N/10mm 材质/基材 聚乙烯布
胶粘剂 丙烯酸 切断方法 可手撕
型号
TYT10025-GN
TYT10025-W
TYT2525-GN
TYT2525-W
TYT3825-GN
TYT3825-W
TYT5025-GN
TYT5025-W
TYT5050-GN
TYT5050-W
TYT7525-GN
TYT7525-W
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
颜色 质量
(g)

41.22起

4天 100 25 绿色系 310

41.22起

4天 100 25 白色系 310

129.00起

9天起 25 25 绿色系 80

10.30起

4天 25 25 白色系 80

15.41起

4天 38 25 绿色系 120

15.41起

4天 38 25 白色系 120

20.61起

4天 50 25 绿色系 155

20.61起

4天 50 25 白色系 155

41.22起

4天 50 50 绿色系 300

43.86起

4天 50 50 白色系 300

30.90起

4天 75 25 绿色系 235

30.90起

4天 75 25 白色系 235

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空