(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 彩色布胶带
  • TRUSCO 彩色布胶带
  • TRUSCO 彩色布胶带
  • TRUSCO 彩色布胶带
  • TRUSCO 彩色布胶带
  • TRUSCO 彩色布胶带
  • TRUSCO 彩色布胶带
  • TRUSCO 彩色布胶带
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 彩色布胶带

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

23.43起
(

标准单价:

23.43起
)

单价(未税):

23.43起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
查看全部(6)
粘结力 :
4.1N/10mm、10.25N/25mm
4.2N/10mm、10.5N/25mm
查看全部(2)
颜色详细 :
橄榄绿
白色
红色
绿色
蓝色
银色
黄色
黑色
查看全部(8)
类型 :
CNT-5025
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
抗拉强度: 48N/10mm
胶粘剂: 天然橡胶
长度(m): 25
质量(g): 333
切断方法: 可手撕
厚度(mm): 0.22
材质/基材: 人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 粘结力 颜色详细 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・丰富的颜色选择,可以根据用途进行区分使用。
・可以重叠粘贴,并且可以用油性笔在上面写字。
・广泛适用于包装、打包、识别等。
产品规格
型号CNT-5025-BCNT-5025-BKCNT-5025-GN
规格粘合力:4.2N/10mm
粘合力:10.5N/25mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可手撕
粘合力:4.1N/10mm
粘合力:10.25N/25mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可手撕
粘合力:4.1N/10mm
粘合力:10.25N/25mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:绿色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可手撕
材质基材:人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:天然橡胶
基材:人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:天然橡胶
基材:人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:天然橡胶
质量333g333g333g
 
型号CNT-5025-ODCNT-5025-RCNT-5025-SV
规格粘合力:4.1N/10mm
粘合力:10.25N/25mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:橄榄绿
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可手撕
粘合力:4.1N/10mm
粘合力:10.25N/25mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:红色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可手撕
粘合力:4.1N/10mm
粘合力:10.25N/25mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可手撕
材质基材:人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:天然橡胶
基材:人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:天然橡胶
基材:人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:天然橡胶
质量333g333g333g
 
型号CNT-5025-WCNT-5025-Y
规格粘合力:4.1N/10mm
粘合力:10.25N/25mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可手撕
粘合力:4.1N/10mm
粘合力:10.25N/25mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.22
切断方法:可手撕
材质基材:人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:天然橡胶
基材:人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:天然橡胶
质量333g333g

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
厚度(mm) 0.22 抗拉强度 48N/10mm
质量(g) 333 材质/基材 人造丝、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
胶粘剂 天然橡胶 切断方法 可手撕
型号
CNT-5025-B
CNT-5025-BK
CNT-5025-GN
CNT-5025-OD
CNT-5025-R
CNT-5025-SV
CNT-5025-W
CNT-5025-Y
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 粘结力 颜色详细

23.43起

4天 蓝色系 4.2N/10mm、10.5N/25mm 蓝色

23.43起

4天 黑色系 4.1N/10mm、10.25N/25mm 黑色

23.43起

4天 绿色系 4.1N/10mm、10.25N/25mm 绿色

23.43起

4天 绿色系 4.1N/10mm、10.25N/25mm 橄榄绿

23.43起

4天 红色系 4.1N/10mm、10.25N/25mm 红色

23.43起

4天 - 4.1N/10mm、10.25N/25mm 银色

23.43起

4天 白色系 4.1N/10mm、10.25N/25mm 白色

23.43起

4天 黄色系 4.1N/10mm、10.25N/25mm 黄色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空