(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • HHH 手拉葫芦
收藏
对比
细节
类似品

HHH 手拉葫芦

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.5
1
2
5
查看全部(4)
标准扬程 (m) :
2.5
3
查看全部(2)
挂钩间最小距离 (mm) :
285
330
450
620
查看全部(4)
起重链 (m) :
2.5
查看全部(1)
手动链 (m) :
2.5
查看全部(1)
类型 :
R-CB
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手拉葫芦
详细类型: 悬挂型
材质:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 标准扬程 (m) 挂钩间最小距离 (mm) 起重链 (m) 手动链 (m) 重量 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・小型轻量。
・主轴承部位装有滚针轴承,可以用较小的力提升货物。
・配备强力负载链条,每台产品都经过耐力测试,使用安全可靠。
・用于货物的吊起。
产品规格
型号R-CB-0.5R-CB-1R-CB-2TONR-CB5T
规格悬挂型
额定载荷(t):0.5
标准扬程(m):2.5
挂钩间最小距离(mm):285
负载链(m):2.5
手链(m):2.5
悬挂型
额定载荷(t):1
标准扬程(m):2.5
挂钩间最小距离(mm):330
负载链(m):2.5
手链(m):2.5
悬挂型
额定载荷(t):2

标准扬程(m):3
挂钩间最小距离(mm):450
悬挂型
额定载荷(t):5

标准扬程(m):3
挂钩间最小距离(mm):620
材质
质量7.5kg10.5kg16kg40kg

基本信息

产品类型 手拉葫芦 详细类型 悬挂型
材质
型号
R-CB5T
R-CB-0.5
R-CB-1
R-CB-2TON
型号数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
标准扬程
(m)
挂钩间最小距离
(mm)
起重链
(m)
手动链
(m)
重量
(kg)
4天 5 3 620 - - 40
4天 0.5 2.5 285 2.5 2.5 7.5
4天 1 2.5 330 2.5 2.5 10.5
4天 2 3 450 - - 16

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空