(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 齿轮传动装置
收藏
对比
细节
类似品

象印 齿轮传动装置

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

1,645.78起
(

标准单价:

1,645.78起
)

单价(未税):

1,645.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.5
1
1.6
2
3.1
5
查看全部(6)
扬程 (m) :
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
查看全部(7)
包装规格 :
1台
查看全部(1)
类型 :
G0□□□□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 吊具
包装规格: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 扬程 (m) 质量 (g) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共39个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品规格
型号额定载荷(t)提升高度(米)容量(吨)质量(kg)
G005300.530.512.5
G005350.53.50.513
G005400.540.513.5
G005450.54.50.514
G005500.550.514.5
G005550.55.50.515
G005600.560.515.5
G0103013116.7
G0103513.5117.4
G0104014118.1
G0104514.5118.8
G0105015119.5
G0105515.5120.2
G0106016120.9
G016301.631.625.2
G016351.63.51.625.9
G016401.641.626.6
G016451.64.51.627.3
G016501.651.628
G016551.65.51.628.7
G016601.661.629.4
G0203523.5225.7
G0204024226.4
G0204524.5227.1
G0205025227.8
G0205525.5228.5
G0206026229.2
G030353.13.53.134.2
G030403.143.134.9
G030453.14.53.135.6
G030503.153.136.3
G030553.15.53.137
G030603.163.137.7
G0503553.5556.5
G0504054557.2
G0504554.5557.9
G0505055558.6
G0505555.5559.3
G0506056560

基本信息

产品类型 吊具 包装规格 1台
型号
G00530
G00535
G00540
G00545
G00550
G00555
G00560
G01030
G01035
G01040
G01045
G01050
G01055
G01060
G01630
G01635
G01640
G01645
G01650
G01655
G01660
G02035
G02040
G02045
G02050
G02055
G02060
G03035
G03040
G03045
G03050
G03055
G03060
G05035
G05040
G05045
G05050
G05055
G05060
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
扬程
(m)
质量
(g)
包装规格

1,645.78起

7天 0.5 3 12500 1台

1,698.26起

7天 0.5 3.5 13000 1台

1,750.75起

7天 0.5 4 13500 1台

1,803.33起

7天 0.5 4.5 14000 1台

1,855.82起

7天 0.5 5 14500 1台

1,841.47起

7天 0.5 5.5 15000 1台

1,892.10起

7天 0.5 6 15500 1台

1,847.09起

7天 1 3 16700 1台

1,899.60起

7天 1 3.5 17400 1台

1,952.08起

7天 1 4 18100 1台

2,004.65起

7天 1 4.5 18800 1台

2,057.15起

7天 1 5 19500 1台

2,035.65起

7天 1 5.5 20200 1台

2,086.39起

7天 1 6 20900 1台

3,427.00起

7天 1.6 3 25200 1台

3,479.49起

7天 1.6 3.5 25900 1台

3,532.06起

7天 1.6 4 26600 1台

3,584.56起

7天 1.6 4.5 27300 1台

3,637.05起

7天 1.6 5 28000 1台

3,777.69起

7天 1.6 5.5 28700 1台

3,723.62起

7天 1.6 6 29400 1台

3,479.49起

7天 2 3.5 25700 1台

3,532.06起

7天 2 4 26400 1台

3,584.56起

7天 2 4.5 27100 1台

3,637.05起

7天 2 5 27800 1台

3,777.69起

7天 2 5.5 28500 1台

3,723.62起

7天 2 6 29200 1台

4,749.90起

7天 3.1 3.5 34200 1台

4,802.39起

7天 3.1 4 34900 1台

4,942.95起

7天 3.1 4.5 35600 1台

4,995.52起

7天 3.1 5 36300 1台

5,048.01起

7天 3.1 5.5 37000 1台

5,100.51起

7天 3.1 6 37700 1台

7,705.19起

7天 5 3.5 56500 1台

7,757.67起

7天 5 4 57200 1台

7,810.26起

7天 5 4.5 57900 1台

7,862.75起

7天 5 5 58600 1台

7,915.23起

7天 5 5.5 59300 1台

7,967.82起

7天 5 6 60000 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空