(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
6天
6天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 额定负荷 (t) | 最大跨度 (m) | 质量 (g) | 包装规格 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | TGS-208 | TGS-312 |
规格 | 顶跑式(轨条式) 适用行走轨道尺寸(kg/m):12-15-22 额定荷载(t):1.0(最大跨度:12m时) | 顶跑式(轨条式) 适用行走轨道尺寸(kg/m):12-15-22 额定荷载(t):2.0(最大跨度:14m时) |
材质 | 车身:钢 车轮:钢 | 车身:钢 车轮:钢 |
质量 | 157kg | 222kg |
使用条件 | 请在-10℃以上40℃以下使用 请在湿度85%以下使用 |
产品类型 | 单轨小车 | 详细类型 | 顶行式(轨条式) |
适用运行轨尺寸(kg/m) | 12-15-22 | 材质 | 钢 |
包装规格 | 1台 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空