(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天起
4天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 额定负荷 (t) | 挂钩间最小距离 (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | LB063 | LB090 |
规格 | 额定载荷(t):6.3 标准扬程(m):1.5 钩间最小距离(mm):540 把手长度(mm):415 | 额定载荷(t):9 标准扬程(m):1.5 钩间最小距离(mm):680 把手长度(mm):415 |
材质 | 机身:机械结构用碳素钢 负载链:镀镍特殊合金钢 | 机身:机械结构用碳素钢 负载链:镀镍特殊合金钢 |
质量 | 26kg | 40kg |
产品类型 | 手扳葫芦 | 标准扬程(m) | 1.5 |
把手长度(mm) | 415 | 主体材质 | 机械结构用碳素钢 |
负载链材质 | 镀镍特种合金钢 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空