(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 液力变矩杆Y3型(带过载保护)
收藏
对比
细节
类似品

象印 液力变矩杆Y3型(带过载保护)

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

1,698.44起
(

标准单价:

1,698.44起
)

单价(未税):

1,698.44起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
Y3-00515
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
额定负荷(t): 0.5
把手长度(mm): 284
主体材质:
产品类型: 手扳葫芦
挂钩间最小距离(mm): 265
负载链材质: 特殊合金钢
标准扬程(m): 1.5
质量(g): 3600
特点: 有过载保护装置

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・出色的制动性能,释放轻盈。
・配备过载保护系统,当操作力超过设定值时,该系统会启动扭矩控制器装置,防止过载。
・V级链条,表面经过特殊防锈处理。
・独特形状的挂钩由热处理合金钢制成,强度极高。
产品规格
型号Y3-00515
规格过负荷防止装置
额定载荷(t):0.5
标准扬程(m):1.5
钩间最小距离(mm):265
把手长度(mm):284
材质本体:钢
负载链:特殊合金钢
质量3.6kg
使用示例

基本信息

额定负荷(t) 0.5 产品类型 手扳葫芦
标准扬程(m) 1.5 把手长度(mm) 284
挂钩间最小距离(mm) 265 质量(g) 3600
主体材质 负载链材质 特殊合金钢
特点 有过载保护装置
型号
Y3-00515
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,698.44起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空