(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 标准扬程 (m) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | YAD-00512 | YAD-00515 | YAD-00520 |
规格 | 额定载荷(t):0.5 标准扬程(m):1.2 钩间最小距离(mm):240 把手长度(mm):180 | 额定载荷(t):0.5 标准扬程(m):1.5 钩间最小距离(mm):240 把手长度(mm):180 | 额定载荷(t):0.5 标准扬程(m):2.0 钩间最小距离(mm):240 把手长度(mm):180 |
材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
质量 | 2.8kg | 2.92kg | 3.12kg |
额定负荷(t) | 0.5 | 产品类型 | 手扳葫芦 |
把手长度(mm) | 180 | 挂钩间最小距离(mm) | 240 |
主体材质 | 钢 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空