(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 手扳葫芦YA型
  • 象印 手扳葫芦YA型
收藏
对比
细节
类似品

象印 手扳葫芦YA型

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

1,442.07起
(

标准单价:

1,442.07起
)

单价(未税):

1,442.07起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.8
1
1.6
3.2
查看全部(4)
把手长度 (mm) :
268
310
360
查看全部(3)
挂钩间最小距离 (mm) :
290
312
352
420
查看全部(4)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
YA
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手扳葫芦
负载链材质: 特殊合金钢
标准扬程(m): 1.5
内部容量: 1台
主体材质:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 把手长度 (mm) 挂钩间最小距离 (mm) 质量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・采用一触式回放,提高了操作性。
・制动器周围进行了防锈处理,可防止制动器被卡住。
・缩短钩子前端,使吊装钢丝绳等不易脱落。
・手柄上部圆润设计,提高操作性。
・配备V级强度负载链。
・用于固定卡车等的重物。
・用于竖立钢结构作业。
产品规格
型号YA-00815YA-01015YA-01615YA-03215
规格包装数量(台):1
额定载荷(t):0.8
标准扬程(m):1.5
钩间最小距离(mm):290
把手长度(mm):268
包装数量(台):1
额定载荷(t):1
标准扬程(m):1.5
钩间最小距离(mm):312
把手长度(mm):268
包装数量(台):1
额定载荷(t):1.6
标准扬程(m):1.5
钩间最小距离(mm):352
把手长度(mm):310
包装数量(台):1
额定载荷(t):3.2
标准扬程(m):1.5
钩间最小距离(mm):420
把手长度(mm):360
材质本体:钢
负载链:特种合金钢
本体:钢
负载链:特种合金钢
本体:钢
负载链:特种合金钢
本体:钢
负载链:特种合金钢
质量6kg6.2kg9.2kg15.5kg
使用示例

基本信息

产品类型 手扳葫芦 标准扬程(m) 1.5
主体材质 负载链材质 特殊合金钢
内部容量 1台
型号
YA-00815
YA-01015
YA-01615
YA-03215
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
把手长度
(mm)
挂钩间最小距离
(mm)
质量
(g)
内部容量

1,442.07起

4天 0.8 268 290 6000 1台

1,558.94起

4天 1 268 312 6200 1台

1,792.76起

4天 1.6 310 352 9200 1台

2,806.11起

4天 3.2 360 420 15500 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空