(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 H级手拉葫芦
收藏
对比
细节
类似品

象印 H级手拉葫芦

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

40,775.61起
(

标准单价:

40,775.61起
)

单价(未税):

40,775.61起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
H-20035
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
额定负荷(t): 20
挂钩间最小距离(mm): 1120
产品类型: 手拉葫芦
重量(g): 22200
标准扬程(m): 3.5
材质(起重链): 特殊合金钢

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・使用轴承的同时,还使用了超强力的淬火链条。
・采用静电粉末涂装,牢固保护机身。
・齿轮箱和机身框架抗冲击能力强。
・采用保持高机械效率的定位销。
・高精度齿轮和轴承结构。
・配有防止异物侵入的链条导向装置。
・最小断裂应力为1000MPa的强力负载链条。
・可靠的机械制动器。
・采用双重爪机构,确保故障安全。
・双重盖子防止雨水和灰尘侵入。
・追求操作性和安全性的上下钩和防脱挂钩。
・适用于商店、工厂和现场的装卸和搬运作业。
产品规格
型号H-20035
规格额定负载(t):20.00
标准提升高度(m):3.5
钩间最小距离(mm):1120
材质负载链:特殊合金钢
质量22.2kg
使用条件请在-10℃以上40℃以下的温度范围内使用
请在湿度85%以下的环境中使用
注意事项由于负载链是淬火链,因此无法加长。请在购买时指定特殊提升高度的产品。

基本信息

额定负荷(t) 20 产品类型 手拉葫芦
标准扬程(m) 3.5 挂钩间最小距离(mm) 1120
重量(g) 22200 材质(起重链) 特殊合金钢
型号
H-20035
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

40,775.61起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空