(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 手拉葫芦“Super 100”
收藏
对比
细节
类似品

象印 手拉葫芦“Super 100”

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

2,097.48起
(

标准单价:

2,097.48起
)

单价(未税):

2,097.48起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
1
1.6
2
2.5
3.15
5
7.5
10
16.0
查看全部(9)
标准扬程 (m) :
2.5
3
3.5
查看全部(3)
起重链 (m) :
2.5
3.0
3.5
查看全部(3)
手动链 (m) :
2.5
3.0
3.5
查看全部(3)
挂钩间最小距离 (mm) :
303
338
379
416
516
613
760
789
985
查看全部(9)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
H
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手拉葫芦
内部容量: 1台
材质(起重链): 特殊合金钢
符合JIS规格的产品: JIS H级相当品(JIS B 8802)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 标准扬程 (m) 起重链 (m) 手动链 (m) 挂钩间最小距离 (mm) 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・使用轴承的同时,还使用了超强力的淬火链条。
・采用静电粉末涂装,牢固保护机身。
・齿轮箱和机身框架抗冲击能力强。
・采用保持高机械效率的定位销。
・高精度齿轮和轴承结构。
・配有防止异物侵入的链条导向装置。
・最小断裂应力为1000MPa的强力负载链条。
・可靠的机械制动器。
・采用双重爪机构,确保故障安全。
・双重盖子防止雨水和灰尘侵入。
・追求操作性和安全性的上下钩和防脱挂钩。
・适用于商店、工厂和现场的装卸和搬运作业。
【使用条件】
・请在-10℃以上40℃以下的温度范围内使用。
・请在湿度85%以下的环境中使用。
产品规格
型号额定负载(t)准提升高度(m)钩间最小距离(mm)负载链(m)手链(m)材质(负载链)质量(kg)
H-010251.002.53032.52.5特殊合金钢11.4
H-016251.602.53382.52.5特殊合金钢14.7
H-020302.003.03793.03.0特殊合金钢21
H-025302.503.04163.03.0特殊合金钢25.4
H-031303.153.05163.03.0特殊合金钢24
H-050305.003.06133.03.0特殊合金钢39.5
H-075357.503.57603.53.5特殊合金钢70
H-1003510.003.57893.53.5特殊合金钢82
H-1603516.003.59853.53.5特殊合金钢148
注意:由于负载链是淬火链,因此无法加长。

基本信息

产品类型 手拉葫芦 材质(起重链) 特殊合金钢
符合JIS规格的产品 JIS H级相当品(JIS B 8802) 内部容量 1台
型号
H-01025
H-01625
H-02030
H-02530
H-03130
H-05030
H-07535
H-10035
H-16035
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
标准扬程
(m)
起重链
(m)
手动链
(m)
挂钩间最小距离
(mm)
重量
(g)
内部容量

2,097.48起

4天 1 2.5 2.5 2.5 303 11400 1台

2,771.67起

4天 1.6 2.5 2.5 2.5 338 14700 1台

3,221.18起

4天 2 3 3.0 3.0 379 21000 1台

4,576.67起

5天 2.5 3 3.0 3.0 416 25400 1台

4,327.60起

5天 3.15 3 3.0 3.0 516 24000 1台

7,358.46起

5天 5 3 3.0 3.0 613 39500 1台

10,416.62起

5天 7.5 3.5 3.5 3.5 760 70000 1台

14,060.87起

5天 10 3.5 3.5 3.5 789 82000 1台

26,765.29起

5天 16.0 3.5 3.5 3.5 985 148000 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空