(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 连和(uni-silent)超静音载重400kg三层平板手推车
  • 连和(uni-silent)超静音载重400kg三层平板手推车
  • 连和(uni-silent)超静音载重400kg三层平板手推车
  • 连和(uni-silent)超静音载重400kg三层平板手推车
  • 连和(uni-silent)超静音载重400kg三层平板手推车
  • 连和(uni-silent)超静音载重400kg三层平板手推车
收藏
对比
细节
类似品

连和(uni-silent)超静音载重400kg三层平板手推车

根据数量多少打折
品牌:
连和(UNI SILENT) [中国]
连和(UNI SILENT) [中国]
暂无评价

单价(未税):

1,516.82起
(

标准单价:

1,516.82起
)

单价(未税):

1,516.82起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扶手高度 (mm) :
925
930
935
查看全部(3)
脚轮支架 :
塑料尼龙支架
钢制支架
查看全部(2)
板间距 (mm) :
210
215
查看全部(2)
扶手/网栏 :
单边扶手
双边扶手
双边扶手,带护栏
查看全部(3)
下层车板高度 (mm) :
210
215
查看全部(2)
上层车板高度 (mm) :
715
725
735
查看全部(3)
护栏高度 (mm) :
100
查看全部(1)
净重 (kg) :
64
64.7
65
65.8
72
72.7
查看全部(6)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
均等载荷(kg): 400
售卖单位:
车板尺寸(mm): 1355*650
脚轮直径(mm): 125

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扶手高度 (mm) 脚轮支架 板间距 (mm) 扶手/网栏 下层车板高度 (mm) 上层车板高度 (mm) 护栏高度 (mm) 净重 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点

不同轮支架选择
注意事项
【物流发货及安装注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。

基本信息

均等载荷(kg) 400 车板尺寸(mm) 1355*650
脚轮直径(mm) 125 售卖单位
型号
PLA400-T3
PLA400-T3-D
PLA400-T3-HL3-D
PLA400Y-T3
PLA400Y-T3-D
PLA400Y-T3-HL3-D
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扶手高度
(mm)
脚轮支架 板间距
(mm)
扶手/网栏 下层车板高度
(mm)
上层车板高度
(mm)
护栏高度
(mm)
净重
(kg)

1,721.71起

4天 930 塑料尼龙支架 215 单边扶手 215 725 - 64

1,746.61起

4天 930 塑料尼龙支架 215 双边扶手 215 725 - 65

2,295.44起

4天 935 塑料尼龙支架 210 双边扶手,带护栏 215 735 100 72

1,516.82起

4天 925 钢制支架 215 单边扶手 210 715 - 64.7

1,538.78起

4天 925 钢制支架 215 双边扶手 210 715 - 65.8

2,022.56起

4天 925 钢制支架 210 双边扶手,带护栏 210 725 100 72.7

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空