(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 连和(uni-silent)微静音可折叠扶手省空间单层小推车
  • 连和(uni-silent)微静音可折叠扶手省空间单层小推车
收藏
对比
细节
类似品

连和(uni-silent)微静音可折叠扶手省空间单层小推车

根据数量多少打折
品牌:
连和(UNI SILENT) [中国]
连和(UNI SILENT) [中国]
暂无评价

单价(未税):

204.77起
(

标准单价:

204.77起
)

单价(未税):

204.77起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
均等载荷 (kg) :
150
300
查看全部(2)
扶手高度 (mm) :
835
875
查看全部(2)
轮子材质 :
PU轮
TPR橡胶轮
查看全部(2)
车板尺寸 (mm) :
720*490
900*600
查看全部(2)
下层车板高度 (mm) :
155
195
查看全部(2)
脚轮直径 (mm) :
100
125
查看全部(2)
净重 (kg) :
7.8
13.4
13.6
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
售卖单位:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 均等载荷 (kg) 扶手高度 (mm) 轮子材质 车板尺寸 (mm) 下层车板高度 (mm) 脚轮直径 (mm) 净重 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述

产品特点

不同轮支架选择
注意事项
【物流发货及安装注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。

基本信息

售卖单位
型号
US150P
US150R
US300P
US300R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
均等载荷
(kg)
扶手高度
(mm)
轮子材质 车板尺寸
(mm)
下层车板高度
(mm)
脚轮直径
(mm)
净重
(kg)

204.77起

4天 150 835 PU轮 720*490 155 100 7.8

204.77起

4天 150 835 TPR橡胶轮 720*490 155 100 7.8

293.44起

4天 300 875 PU轮 900*600 195 125 13.6

293.44起

4天 300 875 TPR橡胶轮 900*600 195 125 13.4

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空