(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
7天
7天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 额定负荷 (t) | 标准扬程 (m) | 重量 (g) | 内部容量 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 额定载荷(t) | 标准扬程(m) | 钩间最小距离(mm) | 容量(kg) | 质量(kg) |
HMK0830 | 0.08 | 3.0 | 220 | 80 | 3 |
HMK0835 | 0.08 | 3.5 | 220 | 80 | 3.2 |
HMK0840 | 0.08 | 4 | 220 | 80 | 3.4 |
HMK0845 | 0.08 | 4.5 | 220 | 80 | 3.6 |
HMK0850 | 0.08 | 5 | 220 | 80 | 3.8 |
HMK0855 | 0.08 | 5.5 | 220 | 80 | 4 |
HMK0860 | 0.08 | 6 | 220 | 80 | 4.2 |
HMK1530 | 0.15 | 3.0 | 220 | 150 | 3 |
HMK1535 | 0.15 | 3.5 | 220 | 150 | 3.2 |
HMK1540 | 0.15 | 4 | 220 | 150 | 3.4 |
HMK1545 | 0.15 | 4.5 | 220 | 150 | 3.6 |
HMK1550 | 0.15 | 5 | 220 | 150 | 3.8 |
HMK1555 | 0.15 | 5.5 | 220 | 150 | 4 |
HMK1560 | 0.15 | 6 | 220 | 150 | 4.2 |
HMK2530 | 0.25 | 3.0 | 220 | 250 | 2.6 |
HMK2535 | 0.25 | 3.5 | 220 | 250 | 2.8 |
HMK2540 | 0.25 | 4 | 220 | 250 | 3 |
HMK2545 | 0.25 | 4.5 | 220 | 250 | 3.2 |
HMK2550 | 0.25 | 5 | 220 | 250 | 3.4 |
HMK2555 | 0.25 | 5.5 | 220 | 250 | 3.6 |
HMK2560 | 0.25 | 6 | 220 | 250 | 3.8 |
产品类型 | 手拉葫芦 | 挂钩间最小距离(mm) | 220 |
内部容量 | 1台 |
型号 |
---|
HMK0830 |
HMK0835 |
HMK0840 |
HMK0845 |
HMK0850 |
HMK0855 |
HMK0860 |
HMK1530 |
HMK1535 |
HMK1540 |
HMK1545 |
HMK1550 |
HMK1555 |
HMK1560 |
HMK2530 |
HMK2535 |
HMK2540 |
HMK2545 |
HMK2550 |
HMK2555 |
HMK2560 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 额定负荷 (t) | 标准扬程 (m) | 重量 (g) | 内部容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,149.88起 | 有 | 7天 | 0.08 | 3 | 3000 | 1台 | |
¥2,389.79起 | 有 | 7天 | 0.08 | 3.5 | 3200 | 1台 | |
¥2,621.77起 | 有 | 7天 | 0.08 | 4 | 3400 | 1台 | |
¥2,753.60起 | 有 | 7天 | 0.08 | 4.5 | 3600 | 1台 | |
¥2,977.49起 | 有 | 7天 | 0.08 | 5 | 3800 | 1台 | |
¥3,201.26起 | 有 | 7天 | 0.08 | 5.5 | 4000 | 1台 | |
¥3,425.15起 | 有 | 7天 | 0.08 | 6 | 4200 | 1台 | |
¥2,245.35起 | 有 | 7天 | 0.15 | 3 | 3000 | 1台 | |
¥2,477.33起 | 有 | 7天 | 0.15 | 3.5 | 3200 | 1台 | |
¥2,709.32起 | 有 | 7天 | 0.15 | 4 | 3400 | 1台 | |
¥2,838.15起 | 有 | 7天 | 0.15 | 4.5 | 3600 | 1台 | |
¥3,061.94起 | 有 | 7天 | 0.15 | 5 | 3800 | 1台 | |
¥3,285.81起 | 有 | 7天 | 0.15 | 5.5 | 4000 | 1台 | |
¥3,509.60起 | 有 | 7天 | 0.15 | 6 | 4200 | 1台 | |
¥2,420.43起 | 有 | 7天 | 0.25 | 3 | 2600 | 1台 | |
¥2,652.41起 | 有 | 7天 | 0.25 | 3.5 | 2800 | 1台 | |
¥2,884.40起 | 有 | 7天 | 0.25 | 4 | 3000 | 1台 | |
¥3,116.37起 | 有 | 7天 | 0.25 | 4.5 | 3200 | 1台 | |
¥3,230.87起 | 有 | 7天 | 0.25 | 5 | 3400 | 1台 | |
¥3,454.65起 | 有 | 7天 | 0.25 | 5.5 | 3600 | 1台 | |
¥3,678.53起 | 有 | 7天 | 0.25 | 6 | 3800 | 1台 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空