(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
  • 积水 迷彩胶带
收藏
对比
细节
类似品

积水 迷彩胶带

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

87.63起
(

标准单价:

87.63起
)

单价(未税):

87.63起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
查看全部(3)
颜色详细 :
沙米色
海洋蓝
迷彩
查看全部(3)
类型 :
N738
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
粘着力: 2.2N/10mm、5.5N/25mm
厚度(mm): 0.11
基材: 再生PET布/PE覆膜
颜色: 多色
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・可以粘贴在聚乙烯、聚丙烯覆膜纸上,也可以重叠粘贴。
・用于临时固定和保护。
产品规格
型号N738OD3N738OD5N738OD7
规格粘合力:2.2N/10mm(224.4g/10mm)
粘合力:5.5N/25mm
颜色:迷彩
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.11
切断方法:可手撕
粘合力:2.2N/10mm(224.4g/10mm)
粘合力:5.5N/25mm
颜色:迷彩
宽度(mm):75
长度(m):25
厚度(mm):0.11
切断方法:可手撕
粘合力:2.2N/10mm(224.4g/10mm)
粘合力:5.5N/25mm
颜色:迷彩
宽度(mm):100
长度(m):25
厚度(mm):0.11
切断方法:可手撕
材质基材:再生PET布/PE覆膜
粘合剂:丙烯酸
基材:再生PET布/PE覆膜
粘合剂:丙烯酸
基材:再生PET布/PE覆膜
粘合剂:丙烯酸
质量105g207g210g
 
型号N738MB3N738SB3
规格粘合力:2.2N/10mm
粘合力:5.5N/25mm
颜色:海洋蓝
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.11
切断方法:可手撕
粘合力:2.2N/10mm(224.4g/10mm)
粘合力:5.5N/25mm
颜色:沙米色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.11
切断方法:可手撕
材质基材:再生PET布/PE覆膜
粘合剂:丙烯酸
基材:再生PET布/PE覆膜
粘合剂:丙烯酸
质量105g105g
使用示例

基本信息

长度(m) 25 厚度(mm) 0.11
颜色 多色 粘着力 2.2N/10mm、5.5N/25mm
基材 再生PET布/PE覆膜 胶粘剂 丙烯酸
型号
N738MB3
N738OD3
N738OD5
N738OD7
N738SB3
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色详细 质量
(g)

87.63起

4天 50 海洋蓝 105

87.63起

4天 50 迷彩 105

131.41起

4天 75 迷彩 207

175.26起

4天 100 迷彩 210

87.63起

4天 50 沙米色 105

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空