(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell  布基胶带 3437
  • Hitachi Maxell  布基胶带 3437
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell 布基胶带 3437

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

11.37起
(

标准单价:

11.37起
)

单价(未税):

11.37起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
38
50
75
100
150
查看全部(6)
类型 :
343720-DB
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
颜色详细: 纸板色
特点: 可手撕
厚度(mm): 0.24
粘着力: 3.0N/10mm、7.5N/25mm
基材: 合成纤维布(带聚乙烯层压)
颜色: 茶色系
抗拉强度: 51N/10mm
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・柔韧的基材,具有优良的手撕性,适用于一般包装和修补等广泛用途。
・用于一般包装。
・用于工作和修补。
产品规格
型号343720-DB-00-100X25343720-DB-00-25X25343720-DB-00-38X25
规格粘合力:3.0N/10mm
粘合力:7.5N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:纸板色
宽度(mm):100
长度(m):25
厚度(mm):0.24
切断方法:可手撕
粘合力:3.0N/10mm
粘合力:7.5N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:纸板色
宽度(mm):25
长度(m):25
厚度(mm):0.24
切断方法:可手撕
粘合力:3.0N/10mm
粘合力:7.5N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:纸板色
宽度(mm):38
长度(m):25
厚度(mm):0.24
切断方法:可手撕
材质基材:合成纤维布(聚乙烯层压布)
粘合剂:橡胶类
基材:合成纤维布(聚乙烯层压布)
粘合剂:橡胶类
基材:合成纤维布(聚乙烯层压布)
粘合剂:橡胶类
质量720g180g273g
 
型号343720-DB-00-50X25343720-DB-00-75X25343720-DB-20-150X25
规格粘合力:3.0N/10mm
粘合力:7.5N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:纸板色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.24
切断方法:可手撕
粘合力:3.0N/10mm
粘合力:7.5N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:纸板色
宽度(mm):75
长度(m):25
厚度(mm):0.24
切断方法:可手撕
粘合力:3.0N/10mm
粘合力:7.5N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:纸板色
宽度(mm):150
长度(m):25
厚度(mm):0.24
切断方法:可手撕
材质基材:合成纤维布(聚乙烯层压布)
粘合剂:橡胶类
基材:合成纤维布(聚乙烯层压布)
粘合剂:橡胶类
基材:合成纤维布(聚乙烯层压布)
粘合剂:橡胶类
质量360g540g1080g

基本信息

长度(m) 25 厚度(mm) 0.24
颜色 茶色系 颜色详细 纸板色
粘着力 3.0N/10mm、7.5N/25mm 抗拉强度 51N/10mm
特点 可手撕 基材 合成纤维布(带聚乙烯层压)
胶粘剂 橡胶类
型号
343720-DB-00-25X25
343720-DB-00-38X25
343720-DB-00-50X25
343720-DB-00-75X25
343720-DB-00-100X25
343720-DB-20-150X25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

11.37起

4天 25 180

15.86起

4天 38 273

18.68起

4天 50 360

29.32起

4天 75 540

41.48起

4天 100 720

68.52起

4天 150 1080

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空