(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 均等载荷 (kg) | 扶手高度 (mm) | 板间距 (mm) | 轮子材质 | 车板尺寸 (mm) | 下层车板高度 (mm) | 上层车板高度 (mm) | 脚轮直径 (mm) | 净重 (kg) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
售卖单位 | 辆 |
型号 |
---|
US150P-T3-D |
US150R-T3-D |
US300P-T3-D |
US300R-T3-D |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 均等载荷 (kg) | 扶手高度 (mm) | 板间距 (mm) | 轮子材质 | 车板尺寸 (mm) | 下层车板高度 (mm) | 上层车板高度 (mm) | 脚轮直径 (mm) | 净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥375.22起 | 有 | 4天 | 150 | 875 | 220 | PU轮 | 720*490 | 155 | 665 | 100 | 15.3 | |
¥375.22起 | 有 | 4天 | 150 | 875 | 220 | TPR橡胶轮 | 720*490 | 155 | 665 | 100 | 15.3 | |
¥624.64起 | 有 | 4天 | 300 | 910 | 215 | PU轮 | 900*600 | 195 | 700 | 125 | 29.6 | |
¥624.64起 | 有 | 4天 | 300 | 910 | 215 | TPR橡胶轮 | 900*600 | 195 | 700 | 125 | 29.4 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空