(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 书本装订胶带 BKR
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 书本装订胶带 BKR

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

82.25起
(

标准单价:

82.25起
)

单价(未税):

82.25起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
257
297
查看全部(2)
长度 (m) :
2.5
3.6
查看全部(2)
颜色 :
黑色系
白色系
蓝色系
绿色系
查看全部(4)
颜色详细 :
深蓝色
白色
绿色
黑色
查看全部(4)
类型 :
BKR-A4
BKR-A4K
BKR-B5
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.17
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 颜色 颜色详细 质量 (g) 材质 基材 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・使用CELL BINDTM书脊装订机,可以方便、快捷、整齐地在装订好的建议书、报告、报价单、合同和其他文件的书脊上粘贴胶带。
・一条胶带可用于装订约100本书籍。※使用35mm宽的胶带时。
产品规格
型号BKR-A419BKR-A43BKR-A45BKR-A46
规格颜色:深蓝色
宽度(mm):297
长度(m):3.6
厚度(mm):0.17
颜色:绿色
宽度(mm):297
长度(m):3.6
厚度(mm):0.17
颜色:白色
宽度(mm):297
长度(m):3.6
厚度(mm):0.17
颜色:黑色
宽度(mm):297
长度(m):3.6
厚度(mm):0.17
材质基材:含50%再生纸浆的再生纸
粘合剂:丙烯酸
基材:含50%再生纸浆的再生纸
粘合剂:丙烯酸
基材:含50%再生纸浆的再生纸
粘合剂:丙烯酸
基材:含50%再生纸浆的再生纸
粘合剂:丙烯酸
质量290g290g290g290g
 
型号BKR-A4KBKR-B519BKR-B56
规格颜色:白色
宽度(mm):297
长度(m):2.5
厚度(mm):0.17
颜色:深蓝色
宽度(mm):257
长度(m):3.6
厚度(mm):0.17
颜色:黑色
宽度(mm):257
长度(m):3.6
厚度(mm):0.17
材质基材:铝箔复合再生纸
粘合剂:丙烯酸
剥离纸:非复合纸
基材:含50%再生纸浆的再生纸
粘合剂:丙烯酸
基材:含50%再生纸浆的再生纸
粘合剂:丙烯酸
质量260g240g240g

基本信息

厚度(mm) 0.17 胶粘剂 丙烯酸
型号
BKR-A4K
BKR-A43
BKR-A45
BKR-A46
BKR-A419
BKR-B56
BKR-B519
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
颜色 颜色详细 质量
(g)
材质 基材

82.25起

5天 297 2.5 白色系 白色 260 剥离纸:非复合纸 铝箔复合再生纸

117.48起

5天 297 3.6 绿色系 绿色 290 - 再生纸(含50%再生纸浆)

117.48起

5天 297 3.6 白色系 白色 290 - 再生纸(含50%再生纸浆)

116.52起

5天 297 3.6 黑色系 黑色 290 - 再生纸(含50%再生纸浆)

117.48起

5天 297 3.6 蓝色系 深蓝色 290 - 再生纸(含50%再生纸浆)

105.68起

5天 257 3.6 黑色系 黑色 240 - 再生纸(含50%再生纸浆)

105.68起

5天 257 3.6 蓝色系 深蓝色 240 - 再生纸(含50%再生纸浆)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空