(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
13天
13天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
成 分 | 固态/液态温度 | 线径mmφ | 重量 | 长度m | 卷筒 | 型号 | |||
0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | g | (参考) | 大小 | |||
Sn-3Ag-0.5Cu | 217℃/220℃ | ● | 100 | 225 | M | HS-301 | |||
● | 11 | 5.6 | S | HS-361 | |||||
● | 100 | 56 | M | HS-302 | |||||
● | 400 | 232 | L | HS-312 | |||||
● | 14 | 4.2 | S | HS-362 | |||||
● | 400 | 127 | L | HS-313 | |||||
● | 800 | 254 | LL | HS-316 | |||||
● | 17 | 3.4 | S | HS-363 | |||||
● | 100 | 20 | M | HS-304 | |||||
● | 400 | 81 | L | HS-314 | |||||
● | 800 | 162 | LL | HS-317 |
无铅 | ○ | 线直径(mm) | 0.6 |
产品类型 | 锡线 | 熔点(℃) | 217-220 |
长度(m) | 56 | 固态/液态温度(℃) | 217/220 |
重量(g) | 100 | 材质 | 合金成分(锡:96.5%、银:3.0%、铜:0.5%) |
线轴类型 | M | 焊剂 | JIS A级 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空