(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 电锤 HR2631F(3功能)
收藏
对比
细节
类似品

电锤 HR2631F(3功能)

品牌:
牧田(MAKITA) [日本]
牧田(MAKITA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,094.33起
(

标准单价:

1,094.33起
)

单价(未税):

1,094.33起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 电动锤钻
钻孔能力(混凝土)(mm): 26
回转速(rpm): 0-1200
电功率(W): 800
钻孔能力(钢材)(mm): 13
冲击数(ipm): 0-4600
电源线(m): 2.5
钻孔能力(木材)(mm): 32
重量(g): 3100

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
● 易握持的手柄,提供最大的推进力‍
● 标准附件:侧柄·深度规
产品规格
冲击能量EPTA- 标准 05/2009:2.4J
额定输入功率800W
能力混凝土26mm(1")
钢材13mm(1/2")
木材32mm(1-1/4")
冲击数(ipm)0-4,600‍
回转数(rpm)0-1,200
振动等级混凝土钻孔 : 12.0 m/s²
声压等级 90 dB(A)
声功率 101 dB(A)
净重3.1kg(6.8 lbs.)
电源线2.5m(8.2ft)

基本信息

产品类型 电动锤钻 电功率(W) 800
电源线(m) 2.5 钻孔能力(混凝土)(mm) 26
钻孔能力(钢材)(mm) 13 钻孔能力(木材)(mm) 32
回转速(rpm) 0-1200 冲击数(ipm) 0-4600
重量(g) 3100
型号
HR2631F
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,094.33起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空