(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
工作量(使用BL1860B电池1块) | 紧固M16高强度螺栓,冲击3 秒:约370pcs |
最大输出功率 | 420W |
紧固能力 | 标准螺栓:M10-M20(3/8"-3/4") |
高强度螺栓:M10-M16(3/8-5/8") | |
方形传动螺杆12.7mm(1/2") | |
回转数(RPM) | 强/ 高/ 中/ 低0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000 |
冲击数(IPM) | 强/ 高/ 中/ 低0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800 |
最大扭矩 | 330 N·m (240 ft.lbs.) |
最大拆卸扭矩 | 580 N·m (430 ft. lbs.) |
体积(长x宽x高) | 144x81x246 mm |
净重 | 1.8 kg(4.0 lbs.) |
产品类型 | 充电式冲击扳手 | 最大紧固扭矩(N・m) | 330 |
电压(V) | 18 | 长x宽x高(mm×mm×mm) | 144x81x246 |
功率(W) | 420 | 冲击数(ipm) | 强/ 高/ 中/ 低0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800 |
回转数(rmp) | 强/ 高/ 中/ 低0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000 | 重量(g) | 1800 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空